Image for illustrative purpose only
Number of contacts Low Voltage
5
Wire Size/AWG
24 - 20
Gender
Standard
Size
MP

Electrical Configuration

Number of contacts Low Voltage
5
Contact Termination Low voltage
Crimp
Insert configuration value
MO/M05 - 5 Low Voltage
Insulator
L: PEEK (UL 94 / V-0/1.5)
Rated current
4.5 A
Vtest (contact-contact)
2000 V (DC)
Vtest (contact-shell)
n.a.
Max. Stranded Conductor
0.616 mm^2 (AWG 20)
Air clearance
1.17 mm
Creepage distance
1.17 mm
Bucket Dia.
1.1
Contact Dia.
0.9
Wire Size/AWG
24 - 20
Gender
Standard

Form & Material

Shell style / Model id
MOM - Module single Low Voltage with Male crimp contacts
Weight
2.51 g

Environment

Technical domain
Energy and Industrial, Medical, Test and Measurement
Environmental sealing (IP rating)
IP50
REDEL MP - Modular Inner Push-Pull
REDEL MP - Modular Inner Push-Pull
カスタムインテリジェンスの統合
拡張可能で将来性のある接続ソリューション
超高密度・省スペース設計
インナー・プッシュプル特許ラッチシステム
モジュール方式でコネクタのカスタマイズが容易
1つのハイブリッド・コネクタに複数の伝送タイプを搭載
主な機能
カスタムインテリジェンスの統合
拡張可能で将来性のある接続ソリューション
超高密度・省スペース設計
インナー・プッシュプル特許ラッチシステム
モジュール方式でコネクタのカスタマイズが容易
1つのハイブリッド・コネクタに複数の伝送タイプを搭載