redel facility st-croix

REDEL® est une marque de LEMO qui offre des connecteurs plastiques circulaires essentiellement pour les fabricants de matériel médical. Ces connecteurs sont aussi utilisés dans des équipements de test et mesure.

Les connecteurs REDEL® sont fabriqués à Sainte-Croix (Suisse) dans le Jura depuis 1986.  

Les connecteurs REDEL ® assurent  une connexion fiable de haute qualité en utilisant un système de verrouillage push-pull.Une fois le connecteur verrouillé, la connexion ne peut être désengagée qu’en tirant, sans torsion ni rotation, sur le corps extérieur. Toute déconnexion accidentelle (par exemple en tirant sur le câble) est impossible. La gamme connecteur REDEL ® P est léger, capable de résister à la vapeur ou à la stérilisation ETO et dispose d'un grand choix de configurations de contact. Un codage par couleur donne une identification visuelle instantanée afin de savoir si les connecteurs sont compatibles ou non.

Quelques liens

REDEL SP.pdf
Catalogue de la série REDEL P.pdf

Informations générales sur les produits
Recherche de produit