その他  
 

ご要望に応じたコネクタソリューションをご提供致します。

レモの丸型コネクタは、モジュール方式を採用しているため、75,000以上の組み合わせが可能です。この多様な組み合わせにより、多岐に渡るあらゆるご要求に応えられる最適なコネクタを選択することが可能です。

特殊な設計が必要になるアプリケーションについても、カスタムコネクタやカスタムケーブル、ケーブル加工、レーザーマーキングなど包括したコネクタソリューションをご提供いたします

耐放射性コネクタ  

耐放射性に優れた材料を使用した丸型コネクタ。  
レモコネクタは、耐放射性に優れた材料を使用した丸型コネクタです。  
>絶縁体には、標準としてPEEK材を使用。防水用・気密用の各種ガスケット類、Oリング類には、お客様の要望に従い、シリコン、バイトン、EPDM(最も耐放射性がある)を選定することが出来ます。  
>また、ハウジング材質をSUSに変更することも可能で、放射能や硝酸にさらされる環境下でもご使用頂けます。

単極高電流コネクタ  

>単極高電流をプッシュプル防水タイプや水中タイプで。  
レモでは、単極高電流コンタクトを非防水の通常タイプのみでなく、防水タイプや水中タイプでもご用意しています。  
また、気密ソケットなども取り揃えており、豊富なラインナップから単極高電流コネクタをお選び頂けます。

非磁性コネクタ  

限りなく非磁性に対応したコネクタをご提供いたします。  
レモコネクタにはニッケルなどの磁性材が含まれておりますが、標準レベルでの非磁性要求に対応したコネクタをご用意しております。  
より高いレベルでの非磁性要求に関しても対応可能ですが、当分野の製品は、広く一般に普及しているものではございません。従いまして、各お客様のニーズやご要望をより詳しく確認させて頂き、より適切なご提案を致します。  


高EMC対策丸型コネクタ


>金属製のハウジングにより優れたEMC特性を実現  
レモのコネクタは、一部のプラスティックボディタイプを除くすべてのシリーズで非常に高いレベルでのEMC(電磁両立性)対策が施されており、電気信号を伝送する際に通信の妨げとなるノイズを極限まで遮断します。  
>レモコネクタは金属製の丸型ボディにより、良好な組立作業性を保ちながら、優れたEMC特性を実現しています。  
EMC対策が重視される用途には特に適しています。

EMC対策丸型コネクタの主なる用途  

・SD/HDTVカメラシステム  
・通信機器関連  
・放送関連機器  
・医療関連機器  
・工業用製造装置  
・研究開発用  

 

高EMC対策コネクタの主なシリーズ  

・同軸用 / 00シリーズ  
・屋内用 / Bシリーズ、Sシリーズ  
・屋外用 / Kシリーズ、Eシリーズ  
・水中用 / Wシリーズ、Vシリーズ、03シリーズ  
・遠隔操作用 / Nシリーズ  
・高電圧用 / Yシリーズ  

 

遠隔操作用丸型コネクタ  


ロボットによる遠隔操作嵌合が容易に出来るコネクタ。  
遠隔操作コネクタはロボットまたは遠隔操作装置(マニプレータ)を用いて、離れて作業(接続またははずす)できる丸型コネクタです。レモ社には遠隔操作性能のあるコネクタシリーズが数種類ございます。  
特殊レバー、特殊キャップ、落下防止用のチェーンなどの豊富なアクセサリも取り揃えております。  

 

カスタム対応  

お客様のご要望に沿ったコネクタソリューションをご提供します。  

レモジャパンでは、お客様の用途に合わせたカスタムコネクタの開発を行っています。  
レモコネクタの特徴のひとつであるモジュール方式を生かし、必要な部品のみの設計・開発で、既存のラインナップにないコネクタを提供します。一部品の開発のみで新たなコネクタを生み出すことができるため、経済的な開発が可能です。  
また、コネクタだけなくカスタムケーブルのご提供、さらにはケーブル加工も請け賜っており、お客様のご要望に沿ったコネクタソリューションをご提供いたします。