technologies push pull

高電圧・大電流

テクノロジーがますます複雑化する状況に対応する中、LEMOは革新的で信頼性の高いソリューションを提供し続けます。環境的、物理的、実際的な制約により、重要な電気コンポーネントに対する要求はさらに増大するだけです。

LEMOの高電力および高電圧コネクタは、要求の厳しい状況、過酷な環境、極端な条件において優れたパフォーマンスを提供します。当初から、信頼性、多用途性、耐久性が当社の製品設計の基本でした。LEMOの世代にわたる経験は、あらゆる高電圧および高電力システムに不可欠なコンポーネントの開発において重要な役割を果たし続けています。

高電圧の技術要件


高電圧アプリケーションには、さまざまな技術的課題が存在します。最もやっかいな障害には次のようなものがあります。

高電圧絶縁


高電圧コンポーネントは低電圧コンポーネントから絶縁する必要があります。通常、これはポリマーなどの誘電体(絶縁体)材料を使用することで実現されます。性能をさらに向上させるには、沿面距離と空間距離を最大化するために複雑な形状が必要です。 

高電圧部分放電


絶縁媒体(空気やポリマーなど)内で局所的な電気的破壊が発生する可能性があり、その結果、少量の電気エネルギーが放出されます。絶縁劣化により機器の故障につながる可能性があります。高性能の断熱と定期的なモニタリングが究極のソリューションです。

熱管理をマスターする
 
高出力アプリケーションでは、コンポーネントを慎重に選択する必要があります。ジュール効果による発熱と最大動作温度の合計が、コンポーネントの熱特性の制限を超えてはなりません。

test temperature

ディレーティング曲線


"ディレーティングカーブは電流容量を示します。ジュール効果による加熱などの周囲温度の変化に応じて、どの電流がコネクタを介して継続的に流れるかを示します。スパイクを軽減し、温度測定の変数を考慮するために、安全係数0.8が含まれています。

例えば:
e-Formula1バッテリーコネクタの周囲温度は約50°Cです。その温度では、10mm2のケーブルに流れる電流は120Aです。25°Cでは130Aですが、100°Cでは95Aに低下します(グラフを参照)。

したがって、適切な高出力コネクタを選択するには、動作周囲温度と必要な電流の両方を明確にすることが常に重要です。多くの場合、制限要因はコネクタではなくケーブルであることに注意してください。ケーブルの選択にも特別な注意が必要です。"
 

LEMOソリューションの利点


市場の需要に応える革新的なソリューション


医療、航空宇宙、防衛、通信部門は、要求の厳しい状況で高性能コネクタに依存するテクノロジーを導入しているため、LEMOを選択しています。高電圧および高電力要件に関しては、LEMOは信頼性、耐久性、多用途性、選択肢を提供します。

choice
選択

LEMOコネクタは、優れたパフォーマンスを保証する高品質の素材で作られており、さまざまな用途に合わせてさまざまな形状とサイズで入手できます。

versatility
多用途性

さまざまなアプリケーションに合わせて簡単にカスタマイズできるLEMOコネクタには、さまざまなアクセサリとアダプタが付属しています。

durability
耐久性

LEMOコネクタは、腐食、振動、極端な温度に耐えられるように設計されています。

Research and Development Investments
研究開発投資

LEMOは、高電圧および高出力製品を含む新規および既存の技術を開発するために研究開発に多額の投資を行っています。
革新的な材料とプロセスの使用により、当社製品の沿面距離、クリアランス、および熱抵抗が向上します。当社は、製品が最高の安全基準を満たしていることを確認するために、高電圧/高電力テストラボなどの特殊なテスト手順を開発しています。また、LEMOは、製品の設計と性能がお客様の要件を満たしていることを保証するために、高度なシミュレーションツールに投資しています。