高電圧丸型コネクタ
無料のダウンロード資料をご用意しております。レモ高電圧丸型コネクタの特長、メリットを半導体製造装置でのコネクティングソリューションをもとにご紹介いたします。ダウンロード資料はページ下部からダウンロード可能です。
資料の内容を動画にいたしました。ぜひご覧ください。
安全保持を強く意識した、導通時のコネクタ抜け事故を防ぐセーフティナット付きタイプもございます。
※コネクタに取付けられたセーフティナットを締めることにより、プラグボディがロックされコネクタの“抜き差し”が出来なくなるコネクタです。
セーフティナット付きタイプ 上:リリース状態 下:ロック状態

また、レモオリジナルの高電圧同軸シールドケーブルもご用意しておりますので、お客様のアプリケーションに合わせた仕様をカスタマイズすることが可能です。アプリケーションの事例はこちらのページ下部にてご紹介しております。是非ご覧ください。
コネクタ設計は従来のまま、高電圧シールドケーブルの装着方法を最適化するなど、高周波での対応についてもご相談ください。

高電圧同軸シールドケーブル
高電圧丸型コネクタケーブル加工について
高電圧丸型コネクタの絶縁性能は、ケーブルの的確な加工後に保たれる設計となっております。従って、不適切なケーブル加工下においては絶縁性能が保たれない場合がございます。
弊社ではお客様のご要望に応じて、ケーブル選定から加工品納入まで一貫したサポートをしておりますので、ケーブル加工をご希望の場合には弊社営業窓口までご相談ください。

アプリケーション事例
今後の5G/IoTの普及に伴って、各分野の技術の進歩は目まぐるしい勢いで進んでいます。
また、EV充放電の効率化、電子光技術研究、エネルギー開発などでも高電圧は必ず必要になるものです。
実際にどういった高電圧コネクタが使われているのかを、アプリケーション事例をもとにご紹介いたします。
1.高電圧丸型コネクタ+高電圧ケーブル

・X線撮像装置 ・プラズマ発生装置 ・電子顕微鏡 ・電子ビーム発生装置 など
お客様の課題:
20~40kVの電圧をかけたいが、スペースに限りがあり小型化したい。
メンテナンスのため定期的に着脱をするが、コネクタの作業性が悪い、また、ケーブル強度が充分でなくハンドリング時の品質維持に不安が残る。
解決策:
自社グループ内で設計したケーブルとの組み合わせにより、小型でハンドリング性のよい、ケーブル付き高電圧コネクタをご提供。

最大50kVDC (Working Voltage)対応
2.高電圧/高周波丸型コネクタ

ジャイロトロン ・プラズマ発生装置 ・電子ビーム発生装置 など
お客様の課題:
高周波電源のインターフェイスとしてコネクタ接続をしたいが、電圧/周波数に耐えられるコネクタが無い。
解決策:
コネクタ内部とケーブル加工を特殊な方法で行うことで20kVAC・25kHzに耐え、コロナ放電も無視できるレベルまで低く保つことが出来る製品をご提供。
3.高電圧/高電流コネクタ

シールドマシン ・建設機器 ・EV充放電装置 など
お客様の課題:
駆動電力用としてのケーブルを中継したい、又はケーブル直出しをコネクタ化したいが、電圧/電流を満たすコネクタが無い。
解決策:
高電流に耐えられる部品を高電圧コネクタ内部に設ける工夫を行い、高電圧コネクタがもともと持っている耐電圧性も確保しながら、高電流に耐えられるコネクタソリューションをご提供。
![]() 250A対応のカスタム部品の例 | 1x 60sq / 22kVAC/ 250A / Connector size 6E |
お客様のお悩み、アプリケーションに合わせた仕様をカスタマイズすることが可能です。
まずはお気軽にご相談ください。