高速伝送用コネクタ
過酷な環境下での高速伝送を可能にしたコネクタ
レモでは、高速伝送用のコネクタとして、IEEE 802.3abに準拠したCat 6(通信速度:1Gbps、伝送帯域:250MHz)とCat 6A(通信速度:10Gbps、伝送帯域:500MHz)の特性を満たすコネクタをご用意しております。
Cat 6 用コネクタは、Mシリーズ2サイズのコネクタがベースになっており、Mシリーズと同じ特徴(過酷な環境下に対応)を保持しています。
Cat 6A 用コネクタは、B, K, T, Wシリーズ2サイズのコネクタがベースになっており、屋内用(非防水)のBシリーズ、防水のKシリーズ、小型防水のTシリーズ、耐水圧・水中コネクタのWシリーズとそれぞれ同じ特徴を保持しております。
また、USB3.1に対応したコネクタがラインナップに加わりました。くわしくはこちらをご覧ください。

カテゴリー6 コネクタ
カテゴリー6コネクタ 特性:
- 伝送性能はIEEE802.3an.に準拠し1Gビット・イーサネット伝送用に250 MHzまでの範囲でカテゴリー6の特性を満足します。
- スクリューカップリングコネクタ
- IP68 対応
- ケーブル径8mm用
- AWG 22、23、24用に設計(AWG 26用には60mケーブル長推奨)
- 強化されたシールド
カテゴリー6コネクタ 用途:
- 過酷環境
- 防衛システム用途
- データ伝送
- 地上部隊戦術通信
- イーサネットスイッチ
高耐久性屋外ソリュ-ション
これらの製品は、特に極端な温度、湿度、振動の過酷な環境で動作するように設計されています。
テゴリー6Aコネクタ
カテゴリー6Aコネクタ 特性:
- 伝送性能はIEEE802.3an対応して10ギガビットイーサネット伝送のための500メガヘルツまでのカテゴリ6Aの仕様を満たします。
- プッシュプル コネクタ
- IP50 またはIP68対応
- ケーブル径: 3.2mm-9.9 mm
- AWG 22, AWG 24, AWG 26用に設計。
- AWG 26* (*60mケーブル長推奨)
カテゴリー6Aコネクタ 用途:
- 産業、食品、工業オートメーション
- 建設機械・機器
- 放送ネットワーク
- データ伝送
これらの製品は、特に極端な温度、湿度、振動の過酷な環境で動作するように設計されています。
カタログ