高電圧ケーブルのご紹介

 

高電圧ケーブル 概要

レモジャパンでは、コネクタだけでなくケーブルの販売や開発を行っております。
オリジナルの高電圧同軸ケーブル、その他特殊ケーブルのご提供、また、お客様のご要望に応じたカスタムケーブルの開発・製造も請け賜っております。

ケーブル単体の販売はもとより、コネクタを取付けたケーブル加工品でもご提供いたしますので、お気軽にお問い合わせください。

オリジナル高電圧同軸ケーブル

シールド付きPVC被覆の高電圧ケーブル。耐ノイズ性に優れたレモオリジナル高電圧編組シールド付きケーブルです。
試験電圧6~60kVDC、1重絶縁ケーブル、UL認定品など幅広いラインナップを取り揃えております。
仕様詳細は、下記表をご確認ください。

 

 

 

推薦する高電圧ケーブル

 

※ケーブル単体でも販売しております。

上記表以外にも高電圧用ケーブルを多数取り揃えております。各種高電圧コネクタのケーブルアッセンブリでのご提供も可能です。

高電圧コネクタケーブル端末加工品

安全性を追求し最適化された加工方法でオリジナルケーブルにレモ高電圧コネクタを両端に取り付けたアッセンブリー品を標準在庫品としてご用意しています。

また、お客様のアプリケーションに合わせた仕様をカスタマイズすることが可能です。

アプリケーション事例はコネクタ用途・特徴の高電圧丸型コネクタページをご確認ください。

高電圧コネクタの絶縁性能は、ケーブルの的確な加工後に保たれる設計となっております。従って、不適切なケーブル加工下においては絶縁性能が保たれない場合がございます。

レモジャパンではお客様のご要望に応じて、ケーブル選定から加工品納入まで一貫したサポートをしております。お客様のご仕様に合わせたケーブルアッセンブリを設計・製作し、ご提供が可能です。

お客様のご要望に沿ったコネクタソリューションをご提供いたします。

まずはお気軽にお問合せください。日本現地スタッフがご対応いたします。

お問い合わせはこちらから

お問い合わせのページでは以下のように「お問い合わせフォーム」をご選択ください。

各種お問い合わせページでは、選択肢「お問い合わせフォーム」を選択ください。