Standard
Image for illustrative purpose only
Size
2E

Form & Material

Shell style / Model id
BFA - Cap for plug
Housing material
Brass (nickel plated [SAE AMS QQ N 290]) shell, collet nut, latch sleeve and mid pieces
Keying
No keying
Colour
Grey
Weight
18.85 g

Environment

Technical domain
Energy and Industrial, Test and Measurement
Environmental sealing (IP rating)
IP68
Temperature range
-50°C / +135°C
Climatic Category
50/175/21
Humidity (max)
<=95% [at 60 deg C /140 F]
Shock Resistance
100 g [ 6 ms]
Vibration
15 g [10 Hz - 2000 Hz]
Salt Spray Corrosion
>144 hr

Technical plans

https://web.lemo.com/img/Illustrations/CAPS/E/BFA_E.gif
https://web.lemo.com/img/Illustrations/nopic/no_key.gif

寸法

A B L N
mm. 19.5 6 17.5 85
in. 0.77 0.24 0.69 3.35
E - Outdoor Stepped Insert
E - Outdoor Stepped Insert
屋外/暴露環境(IP68)
プッシュプルセルフラッチングシステム
7サイズ
半月型インサート
Sシリーズインサート
主な機能
屋外/暴露環境(IP68)
プッシュプルセルフラッチングシステム
7サイズ
半月型インサート
Sシリーズインサート