医疗
我们的寿命越来越长,生活越来越健康,但仍面临着棘手的医疗挑战:人口老龄化;长寿和繁荣带来的健康问题;流行病带来的健康问题。医疗设备是健康生活的关键组成部分。
技术挑战
在诊断、治疗和护理方面的技术
医学成像等筛查程序能够在早期发现多种病症和疾病,从而为治疗和后期护理提供选择。数据驱动的医学使对大量患者群体进行分析成为可能,并提高了诊断的速度和准确性。远程医疗促进了医学信息的传播。外科医生可以通过机器人辅助手术以更高的精度执行复杂的微创手术。微处理器驱动的义肢可以实现复杂的运动。
健康、安全和卫生是首要考虑因素
在医疗行业中,连接器在确保关键医疗设备稳定运行并挽救生命方面发挥着至关重要的作用。为了确保医疗设备的最佳使用,需要解决几个挑战,而连接器可以在许多方面提供帮助。
连接器应易于灭菌,并具有足够的防液和其他污染物的防护。人体工程学是一个重要因素,特别是在需要迅速或频繁进行连接而无需担心误插的关键情况。根据应用,可能需要特定的线缆和连接器配置。
在新冠疫情期间,集团首席执行官Alexandre Pesci指示瑞士的每家雷莫(LEMO)工厂优先制造呼吸辅助和重症护理设备上的连接器,帮助我们合作伙伴与时间赛跑。一线医务人员知道他们可以信赖雷莫在最需要的地方提供电力、信号、数据和治疗。
雷莫(LEMO)优势
我们符合人体工程学的插拔自锁连接器及其易用,无需扭矩即可确保安全可靠的连接,并且可以经受多次插拔考验。
雷莫(LEMO )致力于提供最高质量的产品,这些产品采用内部制造工艺和最先进的专有材料设计,使用寿命长。
雷莫(LEMO)连接器的人体工程学设计包括减少体积和高密度针芯。除医疗级连接器外,雷莫还提供线缆组件服务。
可以根据需求提供全面的插件和线缆组件选择。包括高密度低电压、高电压、同轴、流体和混装。
现成解决方案
可以根据需求提供全面的插件和线缆组件选择。包括高密度低电压、高电压、同轴、流体和混装。
专用应用还包括:
- 脉冲场消融技术,
- 导管和内窥镜系统(包括诊断电生理学(EP)导管),
- 成像(包括X射线、PET扫描、超声波和闪烁显像),
- 患者监测设备,
- 呼吸系统,
- 外科和医疗机器人
查看医疗行业的主要系列

您有挑战性项目吗?
无论环境多么恶劣,雷莫(LEMO)都可以提供现成的连接解决方案。
我们始终面临着各种挑战,但也因此不断创新。我们随时准备好听取您的需求,并迅速为您提供定制服务。真诚期待您的联系,让我们共同推动您的项目取得成功。