REDEL SP - Inner Push-Pull
灵活配置的塑料插拔自锁连接器

主要功能
- 适用于室内/受保护和户外环境
- 专利插拔自锁
- 定位销系统和颜色编码
- 采用轻质独特的PPSU材料
- 耐化学品和灭菌
可靠的高质量和高性能互连解决方案
模块化和定制的完整解决方案
遍布全球的本地专家、库存管理和电缆组装服务
REDEL(塑料)
请使用下表比较 "REDEL "连接器系列中的 2 个主要系列,并选择最适合您具体要求的连接器。
描述 | 描述 灵活配置的塑料插拔自锁连接器 | 描述 灵活配置的塑料插拔自锁连接器 | 描述 模块化塑料连接器 |
锁定方式 | 锁定方式 插拔自锁 | 锁定方式 内部插拔自锁 | 锁定方式 内部插拔自锁 |
尺寸 | 尺寸 3个尺寸,直径从ø 14.0到ø 21.2 mm(插头) | 尺寸 1 种尺寸 ø 15.5 mm(插头) | 尺寸 1 种尺寸 ø 24.4 mm(插头) |
定位销 | 定位销 6个定位销 + 7种颜色 | 定位销 4 个定位销 + 7 种颜色 | 定位销 4 个定位销 + 4 种颜色 |
外壳类型 | 外壳类型 超过 12 种外壳样式 | 外壳类型 超过 8 种外壳样式 | 外壳类型 超过 6 种外壳样式 |
外壳材质 | 外壳材质 PEI / PSU | 外壳材质 PPSU | 外壳材质 PPSU |
镀层 | 镀层 - | 镀层 - | 镀层 - |
适配线缆外径范围 | 适配线缆外径范围 2.7 至 9.5 mm | 适配线缆外径范围 2.5 到7.5 mm | 适配线缆外径范围 取决于模块选择 |
针芯数 | 针芯数 2 到34 | 针芯数 4 到22 | 针芯数 5 到144 |
AWG | AWG 12 至 32 | AWG 18 到 32 | AWG 20 to 32 |
针芯类型 | 针芯类型 多芯 • 同轴 • 光纤 • 流体 高电压 • 混装 • 热电偶 | 针芯类型 多芯 | 针芯类型 多芯 • 同轴 • 光纤 • 流体 • 混合动力 |
针芯加工方式 | 针芯加工方式 焊接 / 压接 / 印制电路板(PCB) | 针芯加工方式 焊接 / 压接 / 印制电路板(PCB) | 针芯加工方式 焊接 / 压接 / 印制电路板(PCB) |
数据协议 | 数据协议 蒸汽 / ETO / Gamma | 数据协议 蒸汽 / ETO | 数据协议 蒸汽 / ETO |
防水等级 | 防水等级 IP50 / IP66 | 防水等级 IP50 | 防水等级 IP50 |
温度范围 | 温度范围 -55°C 到 170°C | 温度范围 -50°C 到 170°C | 温度范围 -50°C 到 170°C* |
* 除 PCB 模块外的所有模块 | |||
插拔次数 | 插拔次数 > 1000 | 插拔次数 > 2000 | 插拔次数 > 2000 |
REDEL SP - Inner Push-Pull
经医学认证的REDEL® SP系列是高质量的塑料(PPSU)模块化连接器,专为室内/受保护和户外环境(IP50和IP68)设计并可进行灭菌。采用轻巧、耐用且专有的材料构造,SP系列具有出色的化学耐受性、更强的抗冲击性,并且更容易清洁。多个键位和颜色选择可防止误插,专利的插拔自锁系统简单快捷,同时安全、易清洁,频繁连接/断开也更为可靠。提供丰富的针芯配置,包括高密度多芯和高电压针芯,包括多种尺寸和型号。

- Plug
- Straight
- Nb of contacts
- 6
- Termination
- Solder
- Wire Size/AWG
- 30 - 22
- Jacket cable outside diameter [mm]
- 2.50 - 3.90 mm

- Plug
- Straight
- Nb of contacts
- 6
- Termination
- Solder
- Wire Size/AWG
- 30 - 22
- Jacket cable outside diameter [mm]
- 5.30 - 6.50 mm

- Plug
- Straight
- Nb of contacts
- 6
- Termination
- Solder
- Wire Size/AWG
- 30 - 22
- Jacket cable outside diameter [mm]
- 4.00 - 5.20 mm

- Plug
- Straight
- Nb of contacts
- 6
- Termination
- Solder
- Wire Size/AWG
- 30 - 22
- Jacket cable outside diameter [mm]
- 2.50 - 3.90 mm

- Plug
- Straight
- Nb of contacts
- 8
- Termination
- Solder
- Wire Size/AWG
- 30 - 22
- Jacket cable outside diameter [mm]
- 6.60 - 7.50 mm

- Plug
- Straight
- Nb of contacts
- 8
- Termination
- Solder
- Wire Size/AWG
- 30 - 22
- Jacket cable outside diameter [mm]
- 4.00 - 5.20 mm

- Plug
- Straight
- Nb of contacts
- 8
- Termination
- Solder
- Wire Size/AWG
- 30 - 22
- Jacket cable outside diameter [mm]
- 5.30 - 6.50 mm

- Plug
- Straight
- Nb of contacts
- 4
- Termination
- Solder
- Wire Size/AWG
- 28 - 20
- Jacket cable outside diameter [mm]
- 2.50 - 3.90 mm

- Plug
- Straight
- Nb of contacts
- 4
- Termination
- Solder
- Wire Size/AWG
- 28 - 20
- Jacket cable outside diameter [mm]
- 4.00 - 5.20 mm

- Plug
- Straight
- Nb of contacts
- 4
- Termination
- Solder
- Wire Size/AWG
- 28 - 20
- Jacket cable outside diameter [mm]
- 5.30 - 6.50 mm

- Plug
- Straight
- Nb of contacts
- 4
- Termination
- Solder
- Wire Size/AWG
- 28 - 20
- Jacket cable outside diameter [mm]
- 6.60 - 7.50 mm

- Plug
- Straight
- Nb of contacts
- 6
- Termination
- Solder
- Wire Size/AWG
- 30 - 22
- Jacket cable outside diameter [mm]
- 5.30 - 6.50 mm

- Plug
- Straight
- Nb of contacts
- 8
- Termination
- Solder
- Wire Size/AWG
- 30 - 22
- Jacket cable outside diameter [mm]
- 4.00 - 5.20 mm

- Plug
- Straight
- Nb of contacts
- 4
- Termination
- Solder
- Wire Size/AWG
- 28 - 20
- Jacket cable outside diameter [mm]
- 5.30 - 6.50 mm

- Plug
- Straight
- Nb of contacts
- 4
- Termination
- Solder
- Wire Size/AWG
- 28 - 20
- Jacket cable outside diameter [mm]
- 4.00 - 5.20 mm
联系我们

您有挑战性项目吗?
无论环境多么恶劣,雷莫(LEMO)都可以提供现成的连接解决方案。
我们始终面临着各种挑战,但也因此不断创新。我们随时准备好听取您的需求,并迅速为您提供定制服务。真诚期待您的联系,让我们共同推动您的项目取得成功。