能源与工业
机器和机器人技术、自动化、核能、石油和天然气工业以及可再生能源都变得日益智能化。未来主义的智能工厂已经整合了数百万台机器人。
每一台机器人都经过精心编程,具有人工智能,完全能够自主识别和学习周围环境,并随后做出独立决策。
随着技术的进步,工业公司越来越倾向于利用自动化和机器人技术来提高效率、降低成本,并提升其运营中的安全性。数字技术的使用,如物联网(IoT)、人工智能(AI)和大数据分析,在工业和能源领域变得越来越普遍。
向可再生能源的转变,如太阳能、风能和水力发电,是能源行业中最重要的趋势之一。
技术挑战
根据您的具体需求 量身定制
连接在机器和机器人、自动化、核电、石油和天然气工业、风能和其他可再生能源中发挥着至关重要的作用。
在石油和天然气工业中,钻井、水下、空中和蛇形机器人延长了油田设备的使用寿命,保护了工人,提高了生产效率并降低了成本。在深井钻探方面取得了许多技术成就,如全自动钻井平台,可以通过单一源完全控制和指导平台功能。
这些技术进步,包括工业机器在内,都需要增加功能,如高速数据传输、更多伺服、执行器和传感器用于实时通信、小型化和易集成,以及智能视觉检测系统。
还必须考虑以下几点:
- 在不增加成本的情况下实现更远距离的高速数据传输
- 新型混装连接解决方案,可传输信号和电源
- 高密度针芯连接器在狭小空间内确保信号传输
- 360°电磁屏蔽确保信号完整性的提升
- 更大的振动和冲击阻力,高防护等级选项,如IP68,以及耐腐蚀性
- 通过大量插拔循环保证可靠性
- 基于特定客户需求的更优化的定制连接解决方案
重视与客户的长期合作伙伴关系,雷莫(LEMO)为企业提供先进自动化系统的最佳连接解决方案。我们的解决方案经过开发、工程设计和实施,以满足客户所在环境的高度特定要求。
雷莫产品
雷莫(LEMO)对质量的承诺提供了您所需的高性能、可靠的解决方案,同时满足了尺寸和重量方面日益严格的要求。
非常广泛的产品包括各种插座配置和型号,如多芯、同轴、以太网、USB、混装、流体、高压和热电偶。
雷莫(LEMO)产品具有安全措施,如防斜插、定位销和颜色编码。一些型号专为需要真空密封或防水连接的应用而设计。
即使是最坚固的连接也需要易于操作并能快速连接/断开连接。雷莫(LEMO )的专利插拔自锁系统现已成为全球标准。
应用领域
除了机器、机器人、农业和一般自动化之外,我们的专业领域还包括核电厂、石油和天然气工业以及风能系统。
探索能源和工业领域的主要系列

您有挑战性项目吗?
无论环境多么恶劣,雷莫(LEMO)都可以提供现成的连接解决方案。
我们始终面临着各种挑战,但也因此不断创新。我们随时准备好听取您的需求,并迅速为您提供定制服务。真诚期待您的联系,让我们共同推动您的项目取得成功。