3K.93C.Y - SMPTE Hybrid
高清晰度电视标准(SMPTE 304)的标准。强大的混装光纤连接器,确保认证的信号完整性。

主要功能
- 户外环境中的数字HDTV摄像机(IP68)
- 符合ARIB、SMPTE和EBU标准
- 插拔自锁
- 坚固的结构
可靠的高质量和高性能互连解决方案
模块化和定制的完整解决方案
遍布全球的本地专家、库存管理和电缆组装服务
SPECIALTIES (特定行业)
请使用下表查看 SPECIALTIES 系列中的 2 个主要系列,并确定最适合您特定要求的连接器。
描述 | 描述 高清电视标准(SMPTE 304)。获得认证的坚固耐用的混合光纤连接器 | 描述 00系列:同轴50Ω插拔自锁连接器,是NIM-CAMAC标准的基础。01系列:最小的插拔自锁同轴50Ω连接器。 |
锁定方式 | 锁定方式 插拔自锁 | 锁定方式 插拔自锁 |
尺寸 | 尺寸 3种尺寸,直径从ø 13.0到ø 47.0 mm(插头) | 尺寸 2种尺寸,直径从ø 5.0到ø 6.4 mm(插头) |
定位销 | 定位销 1种定位销 | 定位销 无定位销(同轴) |
外壳类型 | 外壳类型 超过11 种外壳样式 | 外壳类型 超过40种外壳样式 |
外壳材料 | 外壳材料 不锈钢或者黄铜 | 外壳材料 黄铜 |
镀层 | 镀层 铬(黄铜外壳) | 镀层 镍、铬或金 |
适配电缆外径 | 适配电缆外径 8.9到9.5mm | 适配电缆外径 1.1到5.5 mm |
针芯数量 | 针芯数量 2光纤/2信号/2电源几接地 | 针芯数量 同轴50Ω |
AWG | AWG 14到24 | AWG 26 |
针芯类型 | 针芯类型 多芯 • 光纤高电压 | 针芯类型 同轴50Ω |
针芯加工方式 | 针芯加工方式 焊接 | 针芯加工方式 焊接 / 压接 / 印制电路板(PCB) |
符合标准 | 符合标准 SMPTE 304及相关设备 | 符合标准 |
防水等级 | 防水等级 IP68 | 防水等级 IP50 / 密封插座 |
温度范围 | 温度范围 -40°C到 80°C | 温度范围 -55°C到 260°C |
插拔次数 | 插拔次数 > 20000 | 插拔次数 00 > 5000 / 01 > 1000 |
3K.93C.Y - SMPTE Hybrid
3K.93C & 3K.93C.Y系列提供用于HDTV应用的混装电气-光纤连接器(SMPTE / ARIB / EBU标准),适用于户外环境(IP68)。具有插拔自锁系统的这些人体工程学设计的坚固连接器符合ARIB、SMPTE和EBU标准。可提供混装配置,包括低电压、高电压和光纤,每个设置都进行了360°屏蔽,确保完整的电磁兼容屏蔽。

- Socket / Receptacle
- Free
- Nb of contacts
- 6
- Termination
- Crimp
- Wire Size/AWG
- 24 - 20
- Jacket cable outside diameter [mm]
- 8.90 - 9.50 mm

- Plug
- Fixed
- Nb of contacts
- 6
- Termination
- Crimp
- Wire Size/AWG
- 24 - 20

- Socket / Receptacle
- Fixed Panel Rear Mounted
- Nb of contacts
- 6
- Termination
- Crimp
- Wire Size/AWG
- 24 - 20
- Jacket cable outside diameter [mm]
- 8.90 - 9.50 mm

- Socket / Receptacle
- Fixed Panel Rear Mounted
- Nb of contacts
- 6
- Termination
- Crimp
- Wire Size/AWG
- 24 - 20
- Jacket cable outside diameter [mm]
- 8.90 - 9.50 mm

- Socket / Receptacle
- Fixed Panel Front Mounted
- Nb of contacts
- 6
- Termination
- Crimp
- Wire Size/AWG
- 24 - 20

- Plug
- Fixed
- Nb of contacts
- 6
- Termination
- Crimp
- Wire Size/AWG
- 24 - 20
- Jacket cable outside diameter [mm]
- 8.90 - 9.50 mm

- Plug
- Straight
- Nb of contacts
- 6
- Termination
- Crimp
- Wire Size/AWG
- 24 - 20
- Jacket cable outside diameter [mm]
- 8.90 - 9.50 mm

- Plug
- Straight
- Nb of contacts
- 6
- Termination
- Crimp
- Wire Size/AWG
- 24 - 20
- Jacket cable outside diameter [mm]
- 8.90 - 9.50 mm

- Plug
- Straight
- Nb of contacts
- 6
- Termination
- Crimp
- Wire Size/AWG
- 24 - 20
- Jacket cable outside diameter [mm]
- 8.90 - 9.50 mm

- Plug
- Straight
- Nb of contacts
- 6
- Termination
- Crimp
- Wire Size/AWG
- 24 - 20
- Jacket cable outside diameter [mm]
- 8.90 - 9.50 mm

- Socket / Receptacle
- Fixed Panel Front Mounted
- Nb of contacts
- 6
- Termination
- Crimp
- Wire Size/AWG
- 24 - 20

- Socket / Receptacle
- Free
- Nb of contacts
- 6
- Termination
- Crimp
- Wire Size/AWG
- 24 - 20
- Jacket cable outside diameter [mm]
- 8.90 - 9.50 mm

- Socket / Receptacle
- Free
- Nb of contacts
- 6
- Termination
- Crimp
- Wire Size/AWG
- 24 - 20
- Jacket cable outside diameter [mm]
- 8.90 - 9.50 mm

- Socket / Receptacle
- Fixed Panel Front Mounted
- Nb of contacts
- 6
- Termination
- Crimp
- Wire Size/AWG
- 24 - 20
- Jacket cable outside diameter [mm]
- 8.90 - 9.50 mm

- Socket / Receptacle
- Fixed Panel Front Mounted
- Nb of contacts
- 6
- Termination
- Crimp
- Wire Size/AWG
- 24 - 20
- Jacket cable outside diameter [mm]
- 8.90 - 9.50 mm
联系我们

您有挑战性项目吗?
无论环境多么恶劣,雷莫(LEMO)都可以提供现成的连接解决方案。
我们始终面临着各种挑战,但也因此不断创新。我们随时准备好听取您的需求,并迅速为您提供定制服务。真诚期待您的联系,让我们共同推动您的项目取得成功。