M - Rugged Ratchet coupling

轻巧、紧凑、具有高抗振动性能(Mil STD 202&810F)、IP68螺纹锁定
M - Rugged Ratchet coupling
恶劣环境(IP68)
棘齿结构,对冲击和振动有强大的抵抗力
隐形蓝黑色涂层
结构轻巧紧凑
定位销系统和颜色编码
主要功能
恶劣环境(IP68)
棘齿结构,对冲击和振动有强大的抵抗力
隐形蓝黑色涂层
结构轻巧紧凑
定位销系统和颜色编码
可靠的高质量和高性能互连解决方案
模块化和定制的完整解决方案
遍布全球的本地专家、库存管理和电缆组装服务

表格和材料

环境
广泛适用于恶劣环境的高质量金属圆形连接器系列(IP68)
插拔自锁
防倒转棘齿结构,实现简单/快速而安全可靠的频繁连接和断开,具有很强的抗冲击和振动性能
定位销系统
定位销系统支持高密度针芯配置,提供多个键位和颜色选项,防止误插
构造
久经考验的坚固、轻巧、紧凑的结构,耐油和耐燃料
人机工程学
人体工程学设计,防斜插
尺寸和型号
各种尺寸和型号,包括微型、防水和真空密封型号,MIL-DTL-38999L背壳

电气配置

针芯配置
大量针芯配置可供选择,包括高密度多芯、高功率、高速、同轴和光纤接触点,以及混装配置。
屏蔽
提供全方位(360°)的屏蔽,确保完整的电磁兼容(EMC)屏蔽。
OPTIMA (高性能
请使用下表比较 OPTIMA 连接器系列中的两个主要系列,并确定最适合您特定要求的连接器。
M - Rugged Ratchet coupling

M - Rugged Ratchet coupling

查看更多详情
F - Rugged Push-Pull

F - Rugged Push-Pull

查看更多详情
描述 描述 轻量、紧凑、高抗振(Mil STD 202&810F)、IP68棘齿螺纹连接器 描述 轻量、紧凑、高抗振(Mil STD 810F)、IP67 插拔自锁连接器
锁定方式 锁定方式 棘轮锁定,转3/4圈即锁定 锁定方式 插拔自锁
尺寸 尺寸 9种尺寸,直径从ø 11.1到ø 34.0 mm(插头) 尺寸 9种尺寸,直径从ø 8.5到ø 36.1 mm(插头)
定位销 定位销 6种定位销 定位销 4种定位销
外壳类型 外壳类型 超过40种外壳样式 外壳类型 12多种外壳样式
外壳材料 外壳材料 铝合金或黄铜 外壳材料 铝合金或黄铜
镀层 镀层 镍或铬 镀层 镍或铬
适配电缆外径 适配电缆外径 2.2到34 mm • 有4种后壳可选 适配电缆外径 2.2到34 mm • 有1种后壳可选
针芯数量 针芯数量 3到114 针芯数量 3到66
AWG AWG LV 16到32 mm • Hpower 1到8 mm AWG 18到32 mm
针芯类型 针芯类型 多芯 • 同轴 • 光纤 • 流体 混装 • 高功率 针芯类型 多芯 • 光纤
针芯加工方式 针芯加工方式 压接 / 印制电路板(PCB) 针芯加工方式 压接 / 印制电路板(PCB)
数据协议 数据协议 USB 2.0 / Eth Cat6 数据协议 -
防水等级 防水等级 IP68 / 密封插座 防水等级 IP68 / 密封插座
温度范围 温度范围 -55°C 到 200°C 温度范围 -55°C 到 200°C
插拔次数 插拔次数 > 3000 插拔次数 300 / 5000 根据不同尺寸及外壳材料
M - Rugged Ratchet coupling

在恶劣环境中,连接器需要可靠、坚固且抗振性强。M系列广泛应用于航空航天、无人机、国防和赛车等行业,采用了棘齿结构,实现快速而安全的耦合。M系列轻巧紧凑,同时坚固且耐油/耐燃料,有各种尺寸(包括微型)、防水和真空密封型号,螺纹型号兼容标准MIL-DTL-38999L背壳。定位销系统提供高密度多芯,确保信号传输的安全性,敏感信号由360°电磁兼容屏蔽进行保护。提供丰富的配置,包括高密度多芯、高功率、高速、同轴和光纤针芯,以及混装配置。

联系我们
Contact-us-1576x512.jpg

您有挑战性项目吗?

无论环境多么恶劣,雷莫(LEMO)都可以提供现成的连接解决方案。

我们始终面临着各种挑战,但也因此不断创新。我们随时准备好听取您的需求,并迅速为您提供定制服务。真诚期待您的联系,让我们共同推动您的项目取得成功。