- 首页
- Solutions
- REDEL (塑料)
- REDEL MP - Modular Inner Push-Pull
- MOM.M05.ZLB1
Electrical Configuration
- Number of contacts Low Voltage
- 5
- Contact Termination Low voltage
- Crimp
- Insert configuration value
- MO/M05 - 5 Low Voltage
- Insulator
- L: PEEK (UL 94 / V-0/1.5)
- Rated current
- 4.5 A
- Vtest (contact-contact)
- 2000 V (DC)
- Vtest (contact-shell)
- n.a.
- Max. Stranded Conductor
- 0.382 mm^2 (AWG 22)
- Air clearance
- 1.17 mm
- Creepage distance
- 1.17 mm
- Bucket Dia.
- 0.8
- Contact Dia.
- 0.9
- Wire Size/AWG
- 26 - 22
- Gender
- Standard
Form & Material
- Shell style / Model id
- MOM - Module single Low Voltage with Male crimp contacts
- Weight
- 1.6 g
Environment
- Technical domain
- Energy and Industrial, Medical, Test and Measurement
- Environmental sealing (IP rating)
- IP50
REDEL MP - Modular Inner Push-Pull

主要功能
- 智能定制
- 可扩展,面向未来的连接解决方案
- 高密度,设计节省空间
- 插拔自锁系统已获得专利
- 模块化、可配置连接器系统
- 单个混装连接器可支持多种传输类型
推荐产品

联系我们

您有挑战性项目吗?
无论环境多么恶劣,雷莫(LEMO)都可以提供现成的连接解决方案。
我们始终面临着各种挑战,但也因此不断创新。我们随时准备好听取您的需求,并迅速为您提供定制服务。真诚期待您的联系,让我们共同推动您的项目取得成功。