F - Rugged Push-Pull

雷莫轻巧、紧凑、高抗振动(Mil STD 810F)、IP67插拔自锁连接器
F - Rugged Push-Pull
恶劣环境(IP67)
插拔自锁系统
对冲击和振动有很强的抵抗力
带有颜色编码的多个定位销角度
轻巧紧凑的结构
隐形蓝黑涂层
主要功能
恶劣环境(IP67)
插拔自锁系统
对冲击和振动有很强的抵抗力
带有颜色编码的多个定位销角度
轻巧紧凑的结构
隐形蓝黑涂层
可靠的高质量和高性能互连解决方案
模块化和定制的完整解决方案
遍布全球的本地专家、库存管理和电缆组装服务

形状和材料

环境
适用于户外恶劣环境的金属高质量圆形连接器系列(IP67)
插拔自锁系统
插拔自锁系统,实现简单/快速而安全可靠的频繁连接和断开,抗冲击和振动能力强
定位销系统
定位销系统支持高密度针芯配置,提供多个键位和颜色选项,防止误插
构造
久经考验的坚固、轻巧、紧凑的结构,耐油耐燃料
人体工程学
人体工程学设计,防斜插
尺寸和型号
各种尺寸和型号,包括微型和防水型号

电气配置

针芯配置
大量针芯配置可供选择,包括高密度多芯和光纤针芯,以及混装配置。
屏蔽
提供全方位(360°)的屏蔽,确保完整的电磁兼容(EMC)屏蔽。
适用应用
广播电视
audio video
能源与工业
energy industrial
特殊与其他
specialities other
半导体
semiconductor
检测与测量
test-measurement visuel
安全与防卫
security defense
交通,航空航天与无人机
transportation aerospace UAV
OPTIMA (高性能
请使用下表比较 OPTIMA 连接器系列中的两个主要系列,并确定最适合您特定要求的连接器。
M - Rugged Ratchet coupling

M - Rugged Ratchet coupling

查看更多详情
F - Rugged Push-Pull

F - Rugged Push-Pull

查看更多详情
D - Rugged Miniature Push-Pull

D - Rugged Miniature Push-Pull

查看更多详情
描述 描述 轻量、紧凑、高抗振(Mil STD 202&810F)、IP68棘齿螺纹连接器 描述 轻量、紧凑、高抗振(Mil STD 810F)、IP67 插拔自锁连接器 描述 雷莫紧凑微型连接器,具备高抗振性(通过MIL-STD-810H认证),防水等级IP68
锁定方式 锁定方式 棘轮锁定,转3/4圈即锁定 锁定方式 插拔自锁 锁定方式 插拔自锁和分离式系统
尺寸 尺寸 9种尺寸,直径从ø 11.1到ø 34.0 mm(插头) 尺寸 8种尺寸,直径从ø 8.5到ø 36.1 mm(插头) 尺寸 8种尺寸,直径从 ø 7.0 mm 到 ø 18.8 mm
定位销 定位销 10种定位销 定位销 6种定位销 定位销 3种定位销
外壳类型 外壳类型 超过40种外壳样式 外壳类型 12多种外壳样式 外壳类型 3种外壳样式
外壳材料 外壳材料 铝合金或黄铜 外壳材料 铝合金或黄铜 外壳材料 黄铜
镀层 镀层 镍或铬 镀层 镍或铬 镀层 无烟煤镍
适配电缆外径 适配电缆外径 2.2到34 mm • 有4种后壳可选 适配电缆外径 2.2到34 mm • 有1种后壳可选 适配电缆外径 3.2 到 11.7 mm • 注塑后壳
针芯数量 针芯数量 3到114 针芯数量 3到66 针芯数量 2 到 32
AWG AWG LV 16到32 mm • High Power 1到8 mm AWG 18到32 mm AWG 10 to 30
针芯类型 针芯类型 多芯 • 同轴 • 光纤 • 流体 混装 • 高功率 针芯类型 多芯 • 光纤 针芯类型 多芯 • 同轴 • 混装
针芯加工方式 针芯加工方式 压接 / 印制电路板(PCB) 针芯加工方式 压接 / 印制电路板(PCB) 针芯加工方式 压接 / 焊接 / 印刷电路板(PCB)
数据协议 数据协议 USB 2.0 / Eth Cat6 数据协议 - 数据协议 USB 2.0 / USB 3.2 / SPE / Eth Cat6
防水等级 防水等级 IP68 / 密封插座 防水等级 IP68 / 密封插座 防水等级 IP68 ,水下20米/2小时
温度范围 温度范围 -55°C 到 200°C 温度范围 -55°C 到 200°C 温度范围 -55°C 到 150°C
插拔次数 插拔次数 > 3000 插拔次数 300 / 5000 根据不同尺寸及外壳材料 插拔次数 > 5000
F - Rugged Push-Pull

F系列插拔自锁连接器采用独特的轻巧设计,配有坚固的定位销系统和颜色编码。专为恶劣环境(IP67)设计,抗冲击、振动、耐油耐燃料能力强。适用于国防、赛车和航空航天等领域,提供大量配置(高密度针芯、光纤针芯和混装解决方案),以及微型、防水和真空密封型号。F系列还通过全方位电磁兼容屏蔽保护敏感信号。

联系我们
Contact-us-1576x512.jpg

您有挑战性项目吗?

无论环境多么恶劣,雷莫(LEMO)都可以提供现成的连接解决方案。

我们始终面临着各种挑战,但也因此不断创新。我们随时准备好听取您的需求,并迅速为您提供定制服务。真诚期待您的联系,让我们共同推动您的项目取得成功。