Y - High Voltage Unipole
高级材料制成的单芯高压连接器
主要功能
- 高压要求(5-50千伏直流)
- 插拔自锁
- 可选的安全锁定配置
可靠的高质量和高性能互连解决方案
模块化和定制的完整解决方案
遍布全球的本地专家、库存管理和电缆组装服务
适用应用
SUPREME (极端环境)
请使用下表比较 SUPREME 连接器系列中的 3 个主要系列,并确定最适合您特定要求的连接器。
| 描述 | 描述 在核热室等高度受控的环境中发挥完美性能 | 描述 耐水压螺纹锁紧连接器,专为要求苛刻的海洋和水下应用而设计 | 描述 采用高级材料的单芯高压连接器 |
| 锁定方式 | 锁定方式 远程机械手操作插拔自锁 | 锁定方式 螺纹连接 | 锁定方式 插拔自锁 |
| 尺寸 | 尺寸 4种尺寸,直径从ø 22.0到ø 45.0 mm(插头) | 尺寸 6种尺寸,直径从ø 17.2到ø 50.0 mm(插头) | 尺寸 3种尺寸,直径从ø 13.0到ø 47.0 mm(插头) |
| 定位销 | 定位销 2种定位销 | 定位销 4种定位销 | 定位销 无定位销(单芯) |
| 外壳类型 | 外壳类型 特殊外壳设计 | 外壳类型 超过 9 种外壳样式 | 外壳类型 超过19 种外壳样式 |
| 外壳材料 | 外壳材料 不锈钢 | 外壳材料 不锈钢或黄铜 | 外壳材料 黄铜 |
| 镀层 | 镀层 - | 镀层 镀铬(黄铜外壳) | 镀层 铬 |
| 适配电缆外径 | 适配电缆外径 6.1到30.0 mm | 适配电缆外径 1到23.5 mm | 适配电缆外径 1.2到31.3 mm |
| 针芯数量 | 针芯数量 2到64 | 针芯数量 1到64 | 针芯数量 1 |
| AWG | AWG 8到32 | AWG 8到32 | AWG 2到21 |
| 针芯类型 | 针芯类型 多芯 • 同轴 | 针芯类型 多芯 • 同轴 • 光纤•流体 | 针芯类型 高电压 |
| 针芯加工方式 | 针芯加工方式 焊接/压接 | 针芯加工方式 焊接 / 压接 / 印制电路板(PCB) | 针芯加工方式 焊接 |
| 测试电压 | 测试电压 最高 5 kV 直流 | 测试电压 最高 5 kV 直流 | 测试电压 最高 50 kV 直流 |
| 防水等级 | 防水等级 IP66 | 防水等级 IP68,30bars耐压 | 防水等级 IP50 |
| 温度范围 | 温度范围 -40°C到 160° | 温度范围 -20°C到 200°C | 温度范围 -55°C到 230°C |
| 插拔次数 | 插拔次数 > 5000 | 插拔次数 > 1000 | 插拔次数 > 1000 |
Y - High Voltage Unipole
Y系列单芯插拔自锁连接器专为高压应用设计,具有5至50千伏直流的测试电压,因此具有极其有利的尺寸/电压比。插拔自锁系统可实现快速、安全和可靠的连接/断开,还还可提供带微型开关的型号,以防止插头接合前接通电源。有各种尺寸、防水和真空密封型号。适用于核研究、汽车、测试与测量、国防和航空航天等领域。
- Socket / Receptacle
- Fixed Panel Front Mounted
- Termination
- Solder
- Contacts
- 1 High Voltage
- Socket / Receptacle
- Fixed Panel Front Mounted
- Termination
- Solder
- Contacts
- 1 High Voltage
- Socket / Receptacle
- Fixed Panel Front Mounted
- Termination
- Solder
- Contacts
- 1 High Voltage
- Socket / Receptacle
- Fixed Panel Front Mounted
- Termination
- Solder
- Contacts
- 1 High Voltage
- Socket / Receptacle
- Fixed Panel Front Mounted
- Termination
- Solder
- Contacts
- 1 High Voltage
- Socket / Receptacle
- Fixed Panel Front Mounted
- Termination
- Solder
- Contacts
- 1 High Voltage
- Socket / Receptacle
- Fixed Panel Front Mounted
- Termination
- Solder
- Contacts
- 1 High Voltage
- Socket / Receptacle
- Fixed Panel Front Mounted
- Termination
- Solder
- Contacts
- 1 High Voltage
- Socket / Receptacle
- Fixed Panel Front Mounted
- Termination
- Solder
- Contacts
- 1 High Voltage
- Socket / Receptacle
- Fixed Panel Front Mounted
- Termination
- Solder
- Contacts
- 1 High Voltage
- Socket / Receptacle
- Fixed Panel Front Mounted
- Termination
- Solder
- Contacts
- 1 High Voltage
- Socket / Receptacle
- Fixed Panel Front Mounted
- Termination
- Solder
- Contacts
- 1 High Voltage
- Socket / Receptacle
- Fixed Panel Front Mounted
- Termination
- Solder
- Contacts
- 1 High Voltage
- Socket / Receptacle
- Fixed Panel Front Mounted
- Termination
- Solder
- Contacts
- 1 High Voltage
联系我们

您有挑战性项目吗?
无论环境多么恶劣,雷莫(LEMO)都可以提供现成的连接解决方案。
我们始终面临着各种挑战,但也因此不断创新。我们随时准备好听取您的需求,并迅速为您提供定制服务。真诚期待您的联系,让我们共同推动您的项目取得成功。