W - Underwater

专为苛刻的海洋和水下应用设计的高水压螺纹锁定连接器
W - Underwater
螺纹锁定
高静水压环境(5至30巴)
定位销系统
主要功能
螺纹锁定
高静水压环境(5至30巴)
定位销系统
可靠的高质量和高性能互连解决方案
模块化和定制的完整解决方案
遍布全球的本地专家、库存管理和电缆组装服务

表格和材料

环境
适用于高静水压环境的金属高品质圆形连接器(例如水下)
锁定系统
螺纹锁定系统,可实现简单/快速而安全可靠的频繁连接和断开
定位销系统
定位销系统支持高密度针芯配置,提供多个键位选项以防止误插
构造
久经考验的坚固而紧凑的结构,抵抗极端条件(例如浸入盐水中)
人体工程学
符合人体工程学的设计
尺寸和型号
各种尺寸和型号,包括微型和真空密封型号

电气配置

针芯配置
大量针芯配置可供选择,包括高密度多芯、同轴、三轴、光纤、流体和热电偶针芯,以及混装配置。
屏蔽
提供全方位(360°)的屏蔽,确保完整的电磁兼容(EMC)屏蔽。
SUPREME (极端环境)
请使用下表比较 SUPREME 连接器系列中的 3 个主要系列,并确定最适合您特定要求的连接器。
N - Nuclear Stainless Steel

N - Nuclear Stainless Steel

查看更多详情
W - Underwater

W - Underwater

查看更多详情
Y - High Voltage Unipole

Y - High Voltage Unipole

查看更多详情
描述 描述 在核热室等高度受控的环境中发挥完美性能 描述 耐水压螺纹锁紧连接器,专为要求苛刻的海洋和水下应用而设计 描述 采用高级材料的单芯高压连接器
锁定方式 锁定方式 远程机械手操作插拔自锁 锁定方式 螺纹连接 锁定方式 插拔自锁
尺寸 尺寸 4种尺寸,直径从ø 22.0到ø 45.0 mm(插头) 尺寸 6种尺寸,直径从ø 17.2到ø 50.0 mm(插头) 尺寸 3种尺寸,直径从ø 13.0到ø 47.0 mm(插头)
定位销 定位销 2种定位销 定位销 4种定位销 定位销 无定位销(单芯)
外壳类型 外壳类型 特殊外壳设计 外壳类型 超过 9 种外壳样式 外壳类型 超过19 种外壳样式
外壳材料 外壳材料 不锈钢 外壳材料 不锈钢或黄铜 外壳材料 黄铜
镀层 镀层 - 镀层 镀铬(黄铜外壳) 镀层
适配电缆外径 适配电缆外径 6.1到30.0 mm 适配电缆外径 1到23.5 mm 适配电缆外径 1.2到31.3 mm
针芯数量 针芯数量 2到64 针芯数量 1到64 针芯数量 1
AWG AWG 8到32 AWG 8到32 AWG 2到21
针芯类型 针芯类型 多芯 • 同轴 针芯类型 多芯 • 同轴 • 光纤•流体 针芯类型 高电压
针芯加工方式 针芯加工方式 焊接/压接 针芯加工方式 焊接 / 压接 / 印制电路板(PCB) 针芯加工方式 焊接
测试电压 测试电压 最高 5 kV 直流 测试电压 最高 5 kV 直流 测试电压 最高 50 kV 直流
防水等级 防水等级 IP66 防水等级 IP68,30bars耐压 防水等级 IP50
温度范围 温度范围 -40°C到 160° 温度范围 -20°C到 200°C 温度范围 -55°C到 230°C
插拔次数 插拔次数 > 5000 插拔次数 > 1000 插拔次数 > 1000
W - Underwater

W系列专为高静水压环境设计,例如水下应用,最深可达300米(5至60巴,取决于插座尺寸)。W系列采用螺纹锁定,久经考验,适用于极端条件,如长时间浸入盐水中。多键位设计可实现高密度针芯,防止误插。W系列连接器适用于测试与测量应用,以及石油和天然气、核能、化工、海洋和航空航天等行业。该系列提供丰富的配置、各种尺寸和型号,以及电磁兼容(EMC)屏蔽。

联系我们
Contact-us-1576x512.jpg

您有挑战性项目吗?

无论环境多么恶劣,雷莫(LEMO)都可以提供现成的连接解决方案。

我们始终面临着各种挑战,但也因此不断创新。我们随时准备好听取您的需求,并迅速为您提供定制服务。真诚期待您的联系,让我们共同推动您的项目取得成功。