N - Nuclear Stainless Steel

Rendimiento impecable en entornos altamente regulados, como las celdas calientes nucleares
N - Nuclear Stainless Steel
Acero inoxidable de manipulación a distancia
Resistente a productos químicos y radiaciones
Conforme a las normas de calidad nuclear
Sistema de cierre Push-Pull con guía de alineación
Para entornos extremos
Características principales
Acero inoxidable de manipulación a distancia
Resistente a productos químicos y radiaciones
Conforme a las normas de calidad nuclear
Sistema de cierre Push-Pull con guía de alineación
Para entornos extremos
Soluciones de interconexión fiables, de alta calidad y rendimiento
Soluciones completas modulares y a medida
Presencia mundial con expertos locales, gestión de existencias y montaje de cables en todas partes

Formulario y material

Entorno
Gama de conectores circulares de acero inoxidable de alta calidad y manipulación remota para entornos extremos como celdas calientes nucleares
Sistema de enclavamiento
Sistema de enclavamiento Push-Pull guiado que permite conexiones y desconexiones frecuentes sencillas/rápidas pero seguras y fiables.
Sistema de llave
Múltiples opciones de llave
Construcción
Construcción sólida y compacta probada en campo, resistente a productos químicos y radiaciones y conforme a las normas de calidad nuclear
Ergonomía
Diseñado para telemanipuladores de gran potencia con sistema de alineación e identificación de conexiones para facilitar su uso
Tamaño y modelo
Varios tamaños y modelos, incluidos tapones acodados y modelos estancos al agua y al vacío

Configuraciones eléctricas

Configuraciones de insertos
Amplia selección de configuraciones de insertos, incluidos contactos de baja tensión de alta densidad, coaxiales, triaxiales, de fibra óptica, fluídicos y termopares, así como soluciones híbridas
SUPREME
Utilice la tabla para comparar las 3 series principales dentro de la familia de conectores "SUPREME" e identificar el conector o conectores que mejor se adaptan a sus necesidades específicas.
N - Nuclear Stainless Steel

N - Nuclear Stainless Steel

Ver más detalles
W - Underwater

W - Underwater

Ver más detalles
Y - High Voltage Unipole

Y - High Voltage Unipole

Ver más detalles
Descripción Descripción Rendimiento impecable en entornos altamente regulados, como las celdas calientes nucleares Descripción Conectores de bloqueo a rosca de alta presión de agua diseñados para aplicaciones marinas y subacuáticas exigentes Descripción Conectores de alta tensión de un solo contacto en materiales de alta calidad
Cierre Cierre Telemanipulador Push-Pull Cierre Cierre de rosca Cierre Push-Pull
Tamaño Tamaño 4 tamaños de ø 22,0 a ø 45,0 mm (tacos) Tamaño 6 tamaños de Ø 17,2 a 50,0 mm (tapones) Tamaño 3 tamaños de Ø 13,0 a 47,0 mm (clavijas)
Llave Llave 2 chaveteros Llave 4 chaveteros Llave Sin chavetero (unipolar)
Tipos de carcasa Tipos de carcasa Diseño especial de la carcasa Tipos de carcasa Más de 9 estilos de carcasas Tipos de carcasa Más de 19 tipos de carcasas
Material del casquillo Material del casquillo Acero inoxidable Material del casquillo Acero inoxidable o latón Material del casquillo Latón
Revestimiento Revestimiento - Revestimiento Cromado en la versión de latón Revestimiento Cromo
Diámetro del cable Diámetro del cable 6.1 a 30.0 mm Diámetro del cable 1 a 23.5 mm Diámetro del cable 1.2 a 31.3 mm
NB de contacto NB de contacto 2 a 64 NB de contacto 1 a 64 NB de contacto 1
AWG AWG 8 a 32 AWG 8 a 32 AWG 2 a 21
Tipos de contacto Tipos de contacto Multipolar - Coaxial Tipos de contacto Multipolar - Coaxial - Fibra - Fluídica Tipos de contacto Alta tensión
Terminación de contactos Terminación de contactos Soldar / Crimpar Terminación de contactos Soldar / Crimpar / Imprimir (PCB) Terminación de contactos Soldar
Tensión de prueba Tensión de prueba hasta 5 kV DC Tensión de prueba hasta 5 kV DC Tensión de prueba hasta 50 kV DC
Nivel de sellado Nivel de sellado IP66 Nivel de sellado IP68, 30 bares Nivel de sellado IP50
Rango de temperatura Rango de temperatura -40°C a 160°C Rango de temperatura -20°C a 200°C Rango de temperatura -55°C a 230°C
Ciclos de acoplamiento Ciclos de acoplamiento > 5000 Ciclos de acoplamiento > 1000 Ciclos de acoplamiento > 1000
N - Nuclear Stainless Steel

La serie N ofrece conectores con enclavamiento automático de manipulación remota adecuados para trabajar en entornos extremos. Totalmente conformes con las normas de calidad nuclear, estos conectores de acero inoxidable son resistentes a productos químicos y radiaciones. El sistema de enclavamiento Push-Pull con guías de alineación largas permite conexiones rápidas y seguras, una gran resistencia a golpes y vibraciones y fiabilidad incluso con conexiones/desconexiones frecuentes. La gama de opciones incluye diferentes tamaños, conectores acodados, modelos estancos al agua y al vacío, contactos de baja tensión de alta densidad, coaxiales, triaxiales, de fibra óptica, fluídicos y termopares, así como soluciones híbridas.
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
Tómese un momento para ponerse en contacto con nosotros y describirnos su proyecto, especificaciones técnicas y plazos. Estamos a la espera y deseando tener noticias suyas -y sumar su empresa a nuestros miles de clientes, socios y empleados satisfechos desde hace tiempo- muy pronto.