OPTIMA

• Compacto y en miniatura
• Ligero y de perfil bajo
• Alta resistencia a las vibraciones
•Probado IP68 y MIL-STD
Su solución optimizada

Diseñada para su uso en condiciones ambientales severas repletas de factores de estrés eléctricos, mecánicos y ambientales, la serie de LEMO satisface una amplia gama de requisitos complejos. Pruebas exhaustivas garantizan su conformidad en términos de propiedades químicas, térmicas y mecánicas, para adaptarse a las aplicaciones más variadas y críticas.  El excelente apantallamiento y la resistencia a vibraciones y golpes, además de las excelentes especificaciones de sellado, forman parte de la estrategia de alta calidad y durabilidad de LEMO, que se traduce en una mayor seguridad y fiabilidad de las conexiones. Invertir en la fiabilidad y longevidad integradas de las soluciones de interconexión de LEMO contribuye a garantizar la rentabilidad.

Desde la ergonomía hasta la integridad de la señal, pasando por un diseño específico 


Siempre un paso por delante, y capaz de satisfacer las exigencias cada vez mayores de la tecnología moderna en cuanto a pesos y tamaños más reducidos, la serie de conectores para entornos exigentes de LEMO presenta un innovador formato ultracompacto y ligero que resulta fácil de usar y ergonómico. Disponibles en Push-Pull, Break-Away o atornillados con el robusto sistema de bloqueo rachet 3/4 de vuelta, nuestros conectores ofrecen una integridad absoluta de la señal en un tamaño más reducido que la serie Mil-38999, lo que permite una mayor miniaturización de los dispositivos de los clientes.

Nuevos estándares

Las vanguardistas soluciones de conexión de LEMO, probadas en la práctica, son esenciales para el éxito de las exigentes aplicaciones en las que se emplean, como defensa y seguridad, deportes de motor y transporte. Algunos modelos se han adoptado incluso como estándar de facto", como la serie F de la Fórmula 1, IndyCar y la carrera de resistencia de 24 horas de Le Mans.

OPTIMA
Utilice la tabla para comparar las 2 series principales dentro de la familia de conectores "OPTIMA" e identificar el conector o conectores que mejor se adaptan a sus necesidades específicas.
M - Rugged Ratchet coupling

M - Rugged Ratchet coupling

Ver más detalles
F - Rugged Push-Pull

F - Rugged Push-Pull

Ver más detalles
Descripción Descripción Conector LEMO ligero, compacto, muy resistente a las vibraciones (Mil STD 202 y 810F), IP68 con cierre de rosca Descripción Conector Push-Pull LEMO ligero, compacto, resistente a altas vibraciones (Mil STD 810F), IP67
Cierre Cierre Triple arranque, acoplamiento racor 3/4 de vuelta Cierre Push-Pull
Tamaño Tamaño 9 tamaños de ø 11,1 a ø 34,0 mm (tapones) Tamaño 9 tamaños de ø 8,5 a ø 36,1 mm (clavijas)
Llave Llave 6 opciones de chavetero Llave 4 opciones de chavetero
Tipos de carcasa Tipos de carcasa Más de 40 estilos de carcasas Tipos de carcasa Más de 12 estilos de carcasas
Material del casquillo Material del casquillo Aluminio o latón Material del casquillo Aluminio o latón
Revestimiento Revestimiento Níquel antracita o cromo Revestimiento Níquel antracita o cromo
Diámetro del cable Diámetro del cable De 2,2 a 34 mm - 4 opciones de carcasas traseras disponibles Diámetro del cable 2.2 to 34 mm • 1 backshell option
NB de contacto NB de contacto 3 a 114 NB de contacto 3 a 66
AWG AWG BT 16 a 32 mm - Hpower 1 a 8 mm AWG 18 a 32
Tipos de contacto Tipos de contacto Multipolar - Coaxial - Fibra óptica - Fluídica Mixta - Alta potencia Tipos de contacto Multipolar - Fibra óptica
Terminación de contactos Terminación de contactos Crimpado / Impresión (PCB) Terminación de contactos Crimpado / Impresión (PCB)
Protocolos de datos Protocolos de datos USB 2.0 / Eth Cat6 Protocolos de datos -
Nivel de sellado Nivel de sellado IP68 / tomas herméticas Nivel de sellado IP68 / tomas herméticas
Rango de temperatura Rango de temperatura -55°C a 200°C Rango de temperatura -55°C a 200°C
Ciclos de acoplamiento Ciclos de acoplamiento > 3000 Ciclos de acoplamiento 300 / 5000 según tamaños/material
Buscador de productos
product finder

Descubra 

su pareja perfecta

Explore la extensa línea de productos de LEMO y encuentre el producto perfecto que se adapte a sus necesidades con nuestra herramienta Buscador de productos. Nuestra fluida experiencia de búsqueda facilita encontrar exactamente lo que busca.

Encuentre la solución ideal
Discover more Connector Families
Contacto
Contact-us-1576x512.jpg

¿Tiene un
proyecto
desafiante?

Por muy duro que sea el entorno, LEMO tiene una solución lista para que la ponga en práctica hoy mismo. 

Si no es así, prometemos innovar sin descanso y desarrollar una para usted. 
Tómese un momento para ponerse en contacto con nosotros y describirnos su proyecto, especificaciones técnicas y plazos. Estamos a la espera y deseando tener noticias suyas -y sumar su empresa a nuestros miles de clientes, socios y empleados satisfechos desde hace tiempo- muy pronto.