ORIGINALS

• Cierre automático Push-Pull
• Gama amplia y modular
• Amplio campo de aplicación
• Interior y exterior
Su solución configurable

El sistema de autocierre Push-Pull original de LEMO ha sido un estándar de la industria durante más de 75 años. Como solución rápida y fácil de usar, aumenta enormemente la seguridad de cualquier conexión al proporcionar un sistema de acoplamiento inigualable para aplicaciones de misión crítica, capaz de completar miles de ciclos de acoplamiento. El patrón de barra de chocolate" de LEMO se ha convertido en un símbolo icónico y reconocido internacionalmente de la propia marca. 

Calidad, escalabilidad y modularidad excepcionales 

La amplia y altamente configurable gama de conectores Push-Pull originales de LEMO ofrece una escalabilidad y modularidad excepcionales, abarcando desde tamaños ultraminiatura hasta tamaños más grandes. Al tiempo que se adaptan a los requisitos cada vez más estrictos en términos de reducción del espacio ocupado y el peso, no se ha hecho ningún tipo de concesiones en términos de calidad o fiabilidad. 

Múltiples configuraciones, incluidos tipos híbridos 

La tecnología Push-Pull es igualmente adecuada para aplicaciones de datos, señal, potencia y otras. La forma cilíndrica permite una amplia gama de estilos de cuerpo, materiales y configuraciones, desde baja a alta tensión, multipolo, coaxial, triaxial, fibra óptica, termopar y medios fluídicos/neumáticos. Otras configuraciones también incluyen tipos híbridos/mixtos. 

Adecuadas para todas las condiciones de trabajo 

Diseñados para su uso tanto en interiores como en exteriores, nuestros conectores pueden utilizarse en condiciones de trabajo extremas, ya que pueden sellarse herméticamente para resistir al agua, el polvo y otros peligros. Los índices de impermeabilidad llegan hasta IP68. 

 

ORIGINALS
Utilice la tabla para comparar las 5 series principales dentro de la familia de conectores "ORIGINALS" e identificar el conector o conectores que mejor se adaptan a sus necesidades específicas.
B - Indoor keyed

B - Indoor keyed

Ver más detalles
K - Outdoor keyed

K - Outdoor keyed

Ver más detalles
T - Small Outdoor keyed

T - Small Outdoor keyed

Ver más detalles
S - Indoor Stepped Insert

S - Indoor Stepped Insert

Ver más detalles
E - Outdoor Stepped Insert

E - Outdoor Stepped Insert

Ver más detalles
Descripción Descripción Solución Push-Pull original de LEMO para entornos protegidos Descripción Solución Push-Pull original de LEMO para exteriores Descripción Solución Push-Pull en miniatura original de LEMO para exteriores Descripción Solución Push-Pull original de LEMO con una ergonomía de acoplamiento inigualable Descripción Solución Push-Pull original de LEMO para entornos exteriores con una ergonomía de acoplamiento inigualable
Cierre Cierre Push-Pull Cierre Push-Pull Cierre Push-Pull Cierre Push-Pull Cierre Push-Pull
Tamaño Tamaño 8 tamaños de ø 6,4 a ø 35,0 mm (clavijas) Tamaño 6 tamaños de ø 11,0 a ø 38,0 mm (clavijas) Tamaño 5 sizes from ø 7.0 to ø 18.8 mm (plugs) Tamaño 8 sizes from ø 6.4 to ø 46.0 mm (plugs) Tamaño 7 sizes from ø 11.0 to ø 47.0 mm (plugs)
Llave Llave 13 opciones de chavetero Llave 9 opciones de chavetero Llave 5 opciones de chavetero Llave 1 (insertos escalonados) Llave 1 (insertos escalonados)
Tipos de carcasa Tipos de carcasa Más de 60 tipos de carcasas Tipos de carcasa Más de 28 estilos de carcasas Tipos de carcasa Más de 14 estilos de carcasas Tipos de carcasa Más de 50 estilos de carcasas Tipos de carcasa Más de 22 estilos de carcasas
Material del casquillo Material del casquillo Latón Material del casquillo Latón Material del casquillo Latón Material del casquillo Latón Material del casquillo Latón
Revestimiento Revestimiento Cromo Revestimiento Cromo Revestimiento Cromo Revestimiento Cromo Revestimiento Cromo
Diámetro del cable Diámetro del cable 1.4 a 25 mm Diámetro del cable 1.0 a 23.5 mm Diámetro del cable 2.4 a 15 mm Diámetro del cable 1.3 a 30 mm Diámetro del cable 1.0 a 30 mm
NB de contacto NB de contacto 2 a 64 NB de contacto 2 a 64 NB de contacto 2 a 32 NB de contacto 1 a 106 NB de contacto 1 a 106
AWG AWG 8 a 32 AWG 8 a 32 AWG 12 a 32 mm AWG 0 a 32 mm AWG 0 a 32 mm
Tipos de contacto Tipos de contacto Multipolar - Coaxial - Fibra óptica - Fluídica Alta tensión - Mixta - Termopar Tipos de contacto Multipolar - Coaxial - Fibra óptica - Fluídica Alta tensión - Mixta - Termopar Tipos de contacto Multipolar - Coaxial - Fibra óptica - Fluídica Alta tensión - Mixta - Termopar Tipos de contacto Unipolar - Multipolar - Coaxial - Fibra óptica - Fluídica - Mixta - Termopar Tipos de contacto Unipolar - Multipolar - Coaxial - Fibre optic - Fluidic - Mixed - Thermocouple
Terminación de contactos Terminación de contactos Soldar / Crimpar / Imprimir (PCB) Terminación de contactos Soldar / Crimpar / Imprimir (PCB) Terminación de contactos Soldar / Crimpar / Imprimir (PCB) Terminación de contactos Soldar / Crimpar / Imprimir (PCB) Terminación de contactos Soldar / Crimpar / Imprimir (PCB)
Protocolos de datos Protocolos de datos USB 2.0 / USB 3.1 / Eth Cat6a Protocolos de datos USB 2.0 / USB 3.1 / Eth Cat6a Protocolos de datos USB 2.0 / USB 3.1 / Eth Cat6a Protocolos de datos - Protocolos de datos -
Nivel de sellado Nivel de sellado IP50 / tomas herméticas Nivel de sellado IP68 / tomas herméticas Nivel de sellado IP68 / tomas herméticas Nivel de sellado IP50 / tomas herméticas Nivel de sellado IP50 / tomas herméticas
Rango de temperatura Rango de temperatura -55°C a 250°C Rango de temperatura -55°C a 200°C Rango de temperatura -55°C a 200°C Rango de temperatura -55°C a 250°C Rango de temperatura -55°C a 200°C
Ciclos de acoplamiento Ciclos de acoplamiento > 5000 Ciclos de acoplamiento > 5000 Ciclos de acoplamiento > 3000 Ciclos de acoplamiento > 5000 Ciclos de acoplamiento > 5000
Buscador de productos
product finder

Descubra 

su pareja perfecta

Explore la extensa línea de productos de LEMO y encuentre el producto perfecto que se adapte a sus necesidades con nuestra herramienta Buscador de productos. Nuestra fluida experiencia de búsqueda facilita encontrar exactamente lo que busca.

Encuentre la solución ideal
Discover more Connector Families
Contacto
Contact-us-1576x512.jpg

¿Tiene un
proyecto
desafiante?

Por muy duro que sea el entorno, LEMO tiene una solución lista para que la ponga en práctica hoy mismo. 

Si no es así, prometemos innovar sin descanso y desarrollar una para usted. 
Tómese un momento para ponerse en contacto con nosotros y describirnos su proyecto, especificaciones técnicas y plazos. Estamos a la espera y deseando tener noticias suyas -y sumar su empresa a nuestros miles de clientes, socios y empleados satisfechos desde hace tiempo- muy pronto.