Image for illustrative purpose only
Number of contacts Low Voltage
4
Gender
Reverse Gender
Plug
Plug - Straight
Locking system
Push-pull
Jacket cable outside diameter [mm]
9.60 - 10.00 mm
Size
3N

Electrical Configuration

Number of contacts Low Voltage
4
Contact Termination Low voltage
Solder
Insert configuration value
3N.304 - 4 Low Voltage
Insulator
L: PEEK (UL 94 / V-0/1.5)
Rated current
19 A
Gender
Reverse Gender

Form & Material

Shell style / Model id
FDG - Straight plug with positioning pin, cable clamp and smooth handling surface
Plug
Straight
Housing material
Stainless steel shell, collet nut and latch sleeve, nickel plated [SAE AMS QQ N 290] brass mid pieces
Locking system
Push-pull
Keying
Push-Pull latch for manipulator. Female contacts
Colour
Grey
Weight
184.48 g

Environment

Technical domain
Energy and Industrial, Specialties and Other
Environmental sealing (IP rating)
IP66

Cable fixation

Cable termination protection
Standard back nut (no additional protection)
Fixation type
Cable collet
Jacket cable outside diameter [mm]
9.60 - 10.00 mm

Technical plans

https://web.lemo.com/img/Illustrations/b/types/3_304_f.gif
https://web.lemo.com/img/Illustrations/n/models/fdg.gif
https://web.lemo.com/img/Illustrations/n/keys/g.gif

Dimensiones

A L P S1
mm. 25 91 23 21
in. 0.98 3.58 0.91 0.83
N - Nuclear Stainless Steel
N - Nuclear Stainless Steel
Acero inoxidable de manipulación a distancia
Resistente a productos químicos y radiaciones
Conforme a las normas de calidad nuclear
Sistema de cierre Push-Pull con guía de alineación
Para entornos extremos
Características principales
Acero inoxidable de manipulación a distancia
Resistente a productos químicos y radiaciones
Conforme a las normas de calidad nuclear
Sistema de cierre Push-Pull con guía de alineación
Para entornos extremos
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
Tómese un momento para ponerse en contacto con nosotros y describirnos su proyecto, especificaciones técnicas y plazos. Estamos a la espera y deseando tener noticias suyas -y sumar su empresa a nuestros miles de clientes, socios y empleados satisfechos desde hace tiempo- muy pronto.