Reciba los mismos montajes de cables de alta calidad que espera de los conectores push-pull de LEMO.
- Inicio
- Solutions
- SUPREME
- N - Nuclear Stainless Steel
- FDG.3N.302.TLLY11
Electrical Configuration
- Number of contacts Low Voltage
- 2
- Contact Termination Low voltage
- Solder
- R (max)
- 3.1 mOhm
- Insert configuration value
- 3N.302 - 2 Low Voltage
- Insulator
- L: PEEK (UL 94 / V-0/1.5)
- Rated current
- 35 A
- Max. Solid Conductor
- 4 mm^2 (AWG 10)
- Max. Stranded Conductor
- 4 mm^2 (AWG 12)
- Bucket Dia.
- 2.7 mm (0.106in)
- Contact Dia.
- 3 mm (0.118in)
- Wire Size/AWG
- 18 - 10
- Gender
- Reverse Gender
Form & Material
- Shell style / Model id
- FDG - Straight plug with positioning pin, cable clamp and smooth handling surface
- Plug
- Straight
- Housing material
- Stainless steel shell, collet nut and latch sleeve, nickel plated [SAE AMS QQ N 290] brass mid pieces
- Locking system
- Push-pull
- Keying
- Push-Pull latch for manipulator. Female contacts
- Colour
- Grey
- Weight
- 183 g
Environment
- Technical domain
- Energy and Industrial, Specialties and Other
- Environmental sealing (IP rating)
- IP66
Cable fixation
- Cable termination protection
- Standard back nut (no additional protection)
- Fixation type
- Cable collet
- Jacket cable outside diameter [mm]
- 10.10 - 11.00 mm
Technical plans



Dimensiones
A | L | P | S1 | |
---|---|---|---|---|
mm. | 25 | 91 | 23 | 21 |
in. | 0.98 | 3.58 | 0.91 | 0.83 |
N - Nuclear Stainless Steel

Características principales
- Acero inoxidable de manipulación a distancia
- Resistente a productos químicos y radiaciones
- Conforme a las normas de calidad nuclear
- Sistema de cierre Push-Pull con guía de alineación
- Para entornos extremos
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
Tómese un momento para ponerse en contacto con nosotros y describirnos su proyecto, especificaciones técnicas y plazos. Estamos a la espera y deseando tener noticias suyas -y sumar su empresa a nuestros miles de clientes, socios y empleados satisfechos desde hace tiempo- muy pronto.