Y - High Voltage Unipole

- Requisitos de alta tensión (5-50 kV CC)
- Sistema de enclavamiento Push-Pull
- Dispositivo de bloqueo de seguridad opcional
Descripción | Descripción Rendimiento impecable en entornos altamente regulados, como las celdas calientes nucleares | Descripción Conectores de bloqueo a rosca de alta presión de agua diseñados para aplicaciones marinas y subacuáticas exigentes | Descripción Conectores de alta tensión de un solo contacto en materiales de alta calidad |
Cierre | Cierre Telemanipulador Push-Pull | Cierre Cierre de rosca | Cierre Push-Pull |
Tamaño | Tamaño 4 tamaños de ø 22,0 a ø 45,0 mm (tacos) | Tamaño 6 tamaños de Ø 17,2 a 50,0 mm (tapones) | Tamaño 3 tamaños de Ø 13,0 a 47,0 mm (clavijas) |
Llave | Llave 2 chaveteros | Llave 4 chaveteros | Llave Sin chavetero (unipolar) |
Tipos de carcasa | Tipos de carcasa Diseño especial de la carcasa | Tipos de carcasa Más de 9 estilos de carcasas | Tipos de carcasa Más de 19 tipos de carcasas |
Material del casquillo | Material del casquillo Acero inoxidable | Material del casquillo Acero inoxidable o latón | Material del casquillo Latón |
Revestimiento | Revestimiento - | Revestimiento Cromado en la versión de latón | Revestimiento Cromo |
Diámetro del cable | Diámetro del cable 6.1 a 30.0 mm | Diámetro del cable 1 a 23.5 mm | Diámetro del cable 1.2 a 31.3 mm |
NB de contacto | NB de contacto 2 a 64 | NB de contacto 1 a 64 | NB de contacto 1 |
AWG | AWG 8 a 32 | AWG 8 a 32 | AWG 2 a 21 |
Tipos de contacto | Tipos de contacto Multipolar - Coaxial | Tipos de contacto Multipolar - Coaxial - Fibra - Fluídica | Tipos de contacto Alta tensión |
Terminación de contactos | Terminación de contactos Soldar / Crimpar | Terminación de contactos Soldar / Crimpar / Imprimir (PCB) | Terminación de contactos Soldar |
Tensión de prueba | Tensión de prueba hasta 5 kV DC | Tensión de prueba hasta 5 kV DC | Tensión de prueba hasta 50 kV DC |
Nivel de sellado | Nivel de sellado IP66 | Nivel de sellado IP68, 30 bares | Nivel de sellado IP50 |
Rango de temperatura | Rango de temperatura -40°C a 160°C | Rango de temperatura -20°C a 200°C | Rango de temperatura -55°C a 230°C |
Ciclos de acoplamiento | Ciclos de acoplamiento > 5000 | Ciclos de acoplamiento > 1000 | Ciclos de acoplamiento > 1000 |
Diseñados para aplicaciones de alta tensión, los conectores de contacto único con autoenclavamiento de la serie Y tienen una tensión de prueba de 5 a 50 kV CC, por lo que ofrecen una relación tamaño/tensión muy favorable. El sistema de enclavamiento Push-Pull permite una conexión/desconexión rápida, segura y fiable, y existe una versión con microinterruptor para evitar que se conecte la alimentación antes de acoplar la clavija. Existen varios tamaños y modelos estancos al agua y al vacío. Adecuados para aplicaciones en los sectores de investigación nuclear, automatización, pruebas y mediciones, defensa y aeroespacial.


- Plug
- Straight
- Nb of contacts
- 1
- Termination
- Solder
- Jacket cable outside diameter [mm]
- 1.30 - 1.60 mm

- Plug
- Straight
- Nb of contacts
- 1
- Termination
- Solder
- Jacket cable outside diameter [mm]
- 4.80 - 5.60 mm

- Plug
- Straight
- Nb of contacts
- 1
- Termination
- Solder
- Jacket cable outside diameter [mm]
- 4.20 - 5.20 mm

- Plug
- Straight
- Nb of contacts
- 1
- Termination
- Solder
- Jacket cable outside diameter [mm]
- 5.40 - 6.20 mm

- Plug
- Straight
- Nb of contacts
- 1
- Termination
- Solder
- Jacket cable outside diameter [mm]
- 4.80 - 5.60 mm

- Plug
- Straight
- Nb of contacts
- 1
- Termination
- Solder
- Jacket cable outside diameter [mm]
- 4.20 - 5.20 mm

- Plug
- Straight
- Nb of contacts
- 1
- Termination
- Solder
- Jacket cable outside diameter [mm]
- 3.50 - 4.20 mm

- Plug
- Straight
- Nb of contacts
- 1
- Termination
- Solder
- Jacket cable outside diameter [mm]
- 2.20 - 2.60 mm

- Plug
- Straight
- Nb of contacts
- 1
- Termination
- Solder
- Jacket cable outside diameter [mm]
- 5.40 - 6.20 mm

- Plug
- Straight
- Nb of contacts
- 1
- Termination
- Solder
- Jacket cable outside diameter [mm]
- 4.80 - 5.60 mm

- Plug
- Straight
- Nb of contacts
- 1
- Termination
- Solder
- Jacket cable outside diameter [mm]
- 4.20 - 5.20 mm

- Plug
- Straight
- Nb of contacts
- 1
- Termination
- Solder
- Jacket cable outside diameter [mm]
- 3.80 - 4.60 mm

- Plug
- Straight
- Nb of contacts
- 1
- Termination
- Solder
- Jacket cable outside diameter [mm]
- 3.50 - 4.20 mm

- Plug
- Straight
- Nb of contacts
- 1
- Termination
- Solder
- Jacket cable outside diameter [mm]
- 2.30 - 3.20 mm

¿Tiene un
proyecto
desafiante?
Por muy duro que sea el entorno, LEMO tiene una solución lista para que la ponga en práctica hoy mismo.
Si no es así, prometemos innovar sin descanso y desarrollar una para usted.
Tómese un momento para ponerse en contacto con nosotros y describirnos su proyecto, especificaciones técnicas y plazos. Estamos a la espera y deseando tener noticias suyas -y sumar su empresa a nuestros miles de clientes, socios y empleados satisfechos desde hace tiempo- muy pronto.