W - Underwater

Conectores de bloqueo a rosca de alta presión de agua diseñados para aplicaciones marinas y subacuáticas exigentes
W - Underwater
Bloqueo por tornillo
Entornos de alta presión hidrostática (de 5 a 30 bar)
Sistema de llave
Características principales
Bloqueo por tornillo
Entornos de alta presión hidrostática (de 5 a 30 bar)
Sistema de llave
Soluciones de interconexión fiables, de alta calidad y rendimiento
Soluciones completas modulares y a medida
Presencia mundial con expertos locales, gestión de existencias y montaje de cables en todas partes

Formulario y material

Entorno
Amplia gama de conectores circulares metálicos de alta calidad para entornos de alta presión hidrostática (por ejemplo, bajo el agua)
Sistema de bloqueo
Sistema de bloqueo por tornillo que permite realizar conexiones y desconexiones frecuentes de forma sencilla, segura y fiable
Sistema de chaveta
Sistema de llave que permite una alta densidad de contactos, con múltiples opciones de llave para evitar desajustes.
Construcción
Construcción sólida y compacta probada en campo que resiste condiciones extremas (por ejemplo, inmersión en agua salada)
Ergonomía
Diseño ergonómico
Tamaño y modelo
Varios tamaños y modelos, incluidos modelos en miniatura y estancos al vacío

Configuraciones eléctricas

Configuraciones de insertos
Amplia selección de configuraciones de insertos, incluidos contactos de baja tensión de alta densidad, coaxiales, triaxiales, de fibra óptica, fluídicos y termopares, así como soluciones híbridas.
Apantallamiento
Apantallamiento de 360° para un apantallamiento CEM completo
SUPREME
Utilice la tabla para comparar las 3 series principales dentro de la familia de conectores "SUPREME" e identificar el conector o conectores que mejor se adaptan a sus necesidades específicas.
N - Nuclear Stainless Steel

N - Nuclear Stainless Steel

Ver más detalles
W - Underwater

W - Underwater

Ver más detalles
Y - High Voltage Unipole

Y - High Voltage Unipole

Ver más detalles
Descripción Descripción Rendimiento impecable en entornos altamente regulados, como las celdas calientes nucleares Descripción Conectores de bloqueo a rosca de alta presión de agua diseñados para aplicaciones marinas y subacuáticas exigentes Descripción Conectores de alta tensión de un solo contacto en materiales de alta calidad
Cierre Cierre Telemanipulador Push-Pull Cierre Cierre de rosca Cierre Push-Pull
Tamaño Tamaño 4 tamaños de ø 22,0 a ø 45,0 mm (tacos) Tamaño 6 tamaños de Ø 17,2 a 50,0 mm (tapones) Tamaño 3 tamaños de Ø 13,0 a 47,0 mm (clavijas)
Llave Llave 2 chaveteros Llave 4 chaveteros Llave Sin chavetero (unipolar)
Tipos de carcasa Tipos de carcasa Diseño especial de la carcasa Tipos de carcasa Más de 9 estilos de carcasas Tipos de carcasa Más de 19 tipos de carcasas
Material del casquillo Material del casquillo Acero inoxidable Material del casquillo Acero inoxidable o latón Material del casquillo Latón
Revestimiento Revestimiento - Revestimiento Cromado en la versión de latón Revestimiento Cromo
Diámetro del cable Diámetro del cable 6.1 a 30.0 mm Diámetro del cable 1 a 23.5 mm Diámetro del cable 1.2 a 31.3 mm
NB de contacto NB de contacto 2 a 64 NB de contacto 1 a 64 NB de contacto 1
AWG AWG 8 a 32 AWG 8 a 32 AWG 2 a 21
Tipos de contacto Tipos de contacto Multipolar - Coaxial Tipos de contacto Multipolar - Coaxial - Fibra - Fluídica Tipos de contacto Alta tensión
Terminación de contactos Terminación de contactos Soldar / Crimpar Terminación de contactos Soldar / Crimpar / Imprimir (PCB) Terminación de contactos Soldar
Tensión de prueba Tensión de prueba hasta 5 kV DC Tensión de prueba hasta 5 kV DC Tensión de prueba hasta 50 kV DC
Nivel de sellado Nivel de sellado IP66 Nivel de sellado IP68, 30 bares Nivel de sellado IP50
Rango de temperatura Rango de temperatura -40°C a 160°C Rango de temperatura -20°C a 200°C Rango de temperatura -55°C a 230°C
Ciclos de acoplamiento Ciclos de acoplamiento > 5000 Ciclos de acoplamiento > 1000 Ciclos de acoplamiento > 1000
W - Underwater

La serie W está diseñada para entornos de alta presión hidrostática, por ejemplo, para aplicaciones subacuáticas hasta aprox. 300 metros (de 5 a 60 bares según el tamaño del zócalo). La serie W con cierre de rosca está probada en campo y construida para condiciones extremas, como la inmersión prolongada en agua salada. Las llaves múltiples permiten una alta densidad de contactos y evitan el acoplamiento incorrecto. Los conectores de la serie W son adecuados para aplicaciones de prueba y medición y para las industrias petrolera y del gas, nuclear, química, marina y aeroespacial. Esta serie ofrece una amplia selección de configuraciones de insertos, una gran variedad de tamaños y modelos, y apantallamiento electromagnético (EMC). 
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
Tómese un momento para ponerse en contacto con nosotros y describirnos su proyecto, especificaciones técnicas y plazos. Estamos a la espera y deseando tener noticias suyas -y sumar su empresa a nuestros miles de clientes, socios y empleados satisfechos desde hace tiempo- muy pronto.