3K.93C.Y - SMPTE Hybrid

- Cámaras digitales HDTV en exteriores (IP68)
- Conforme a las normas ARIB, SMPTE y EBU
- Sistema de enclavamiento Push-Pull
- Construcción robusta
Descripción | Descripción El estándar para TV de alta definición (SMPTE 304). Robusto conector híbrido de fibra óptica que garantiza una integridad de señal certificada. | Descripción Serie 00: Conectores coaxiales de 50 Ω con autobloqueo, base de la norma NIM-CAMAC. Serie 01: Conectores coaxiales de 50 Ω autobloqueantes más pequeños. |
Cierre | Cierre Push-Pull | Cierre Push-Pull |
Tamaño | Tamaño 1 tamaño ø 19,5 mm (clavijas) | Tamaño 2 tamaños de ø 5,0 a ø 6,4 mm (clavijas) |
Llave | Llave 1 chavetero | Llave Sin codificación (coaxial |
Tipos de carcasa | Tipos de carcasa Más de 11 casquillos | Tipos de carcasa Más de 40 tipos de carcasas |
Material del casquillo | Material del casquillo Acero inoxidable o latón | Material del casquillo Latón |
Revestimiento | Revestimiento Cromado en la versión de latón | Revestimiento Níquel, cromo u Oro |
Diámetro del cable | Diámetro del cable 8.9 a 9.5 mm | Diámetro del cable 1.1 a 5.5 mm |
NB de contacto | NB de contacto 2 FO / 2 señal / 2 potencia y masa | NB de contacto Coax 50Ω |
AWG | AWG 14 a 24 | AWG 26 |
Tipos de contacto | Tipos de contacto Multipolar - Fibra Óptica Alta Tensión | Tipos de contacto Coax 50Ω |
Terminación de contactos | Terminación de contactos Engarce | Terminación de contactos Soldar / Crimpar / Imprimir (PCB) |
Norme | Norme SMPTE 304 y equivalente | Norme |
Nivel de sellado | Nivel de sellado IP68 | Nivel de sellado IP50 / tomas herméticas |
Rango de temperatura | Rango de temperatura -40°C a 80°C | Rango de temperatura -55°C a 260°C |
Ciclos de acoplamiento | Ciclos de acoplamiento > 20000 | Ciclos de acoplamiento 00 > 5000 / 01 > 1000 |
Las series 3K.93C y 3K.93C.Y ofrecen conectores híbridos eléctricos-fibra óptica para aplicaciones de HDTV (normas SMPTE / ARIB / EBU) en entornos exteriores (IP68). Con un sistema de enclavamiento Push-Pull, estos conectores ergonómicos y robustos cumplen las normas ARIB, SMPTE y EBU. Están disponibles configuraciones de inserción híbridas que incluyen baja tensión, alta tensión y fibra óptica, todas ellas apantalladas a 360° para un apantallamiento CEM completo.

- Socket / Receptacle
- Free
- Nb of contacts
- 6
- Termination
- Crimp
- Wire Size/AWG
- 24 - 20
- Jacket cable outside diameter [mm]
- 8.90 - 9.50 mm

- Plug
- Fixed
- Nb of contacts
- 6
- Termination
- Crimp
- Wire Size/AWG
- 24 - 20

- Socket / Receptacle
- Fixed Panel Rear Mounted
- Nb of contacts
- 6
- Termination
- Crimp
- Wire Size/AWG
- 24 - 20
- Jacket cable outside diameter [mm]
- 8.90 - 9.50 mm

- Socket / Receptacle
- Fixed Panel Rear Mounted
- Nb of contacts
- 6
- Termination
- Crimp
- Wire Size/AWG
- 24 - 20
- Jacket cable outside diameter [mm]
- 8.90 - 9.50 mm

- Socket / Receptacle
- Fixed Panel Front Mounted
- Nb of contacts
- 6
- Termination
- Crimp
- Wire Size/AWG
- 24 - 20

- Plug
- Fixed
- Nb of contacts
- 6
- Termination
- Crimp
- Wire Size/AWG
- 24 - 20
- Jacket cable outside diameter [mm]
- 8.90 - 9.50 mm

- Plug
- Straight
- Nb of contacts
- 6
- Termination
- Crimp
- Wire Size/AWG
- 24 - 20
- Jacket cable outside diameter [mm]
- 8.90 - 9.50 mm

- Plug
- Straight
- Nb of contacts
- 6
- Termination
- Crimp
- Wire Size/AWG
- 24 - 20
- Jacket cable outside diameter [mm]
- 8.90 - 9.50 mm

- Plug
- Straight
- Nb of contacts
- 6
- Termination
- Crimp
- Wire Size/AWG
- 24 - 20
- Jacket cable outside diameter [mm]
- 8.90 - 9.50 mm

- Plug
- Straight
- Nb of contacts
- 6
- Termination
- Crimp
- Wire Size/AWG
- 24 - 20
- Jacket cable outside diameter [mm]
- 8.90 - 9.50 mm

- Socket / Receptacle
- Fixed Panel Front Mounted
- Nb of contacts
- 6
- Termination
- Crimp
- Wire Size/AWG
- 24 - 20

- Socket / Receptacle
- Free
- Nb of contacts
- 6
- Termination
- Crimp
- Wire Size/AWG
- 24 - 20
- Jacket cable outside diameter [mm]
- 8.90 - 9.50 mm

- Socket / Receptacle
- Free
- Nb of contacts
- 6
- Termination
- Crimp
- Wire Size/AWG
- 24 - 20
- Jacket cable outside diameter [mm]
- 8.90 - 9.50 mm

- Socket / Receptacle
- Fixed Panel Front Mounted
- Nb of contacts
- 6
- Termination
- Crimp
- Wire Size/AWG
- 24 - 20
- Jacket cable outside diameter [mm]
- 8.90 - 9.50 mm

- Socket / Receptacle
- Fixed Panel Front Mounted
- Nb of contacts
- 6
- Termination
- Crimp
- Wire Size/AWG
- 24 - 20
- Jacket cable outside diameter [mm]
- 8.90 - 9.50 mm

¿Tiene un
proyecto
desafiante?
Por muy duro que sea el entorno, LEMO tiene una solución lista para que la ponga en práctica hoy mismo.
Si no es así, prometemos innovar sin descanso y desarrollar una para usted.
Tómese un momento para ponerse en contacto con nosotros y describirnos su proyecto, especificaciones técnicas y plazos. Estamos a la espera y deseando tener noticias suyas -y sumar su empresa a nuestros miles de clientes, socios y empleados satisfechos desde hace tiempo- muy pronto.