Image for illustrative purpose only
Number of contacts Low Voltage
2
Number of contacts High Voltage
2
Nb of contacts Fiber optic
2
Wire Size/AWG
24 - 20
Plug
Plug - Straight
Locking system
Push-pull
Jacket cable outside diameter [mm]
8.90 - 9.50 mm
Size
3K

Electrical Configuration

Number of contacts Low Voltage
2
Contact Termination Low voltage
Crimp
Number of contacts High Voltage
2
Contact Termination High voltage
Crimp
Nb of contacts Fiber optic
2
Insert configuration value
3K.93C - 2 FO Type F2, 2 HV + 2 LV
Rated current
10 A
Fiber Optic Contact
Type F2
Vtest power/signal (AC)
2250V , 1000V
Working voltage power/signal(AC)
600V , 42V
Cable type
SMPTE 311M or EBU R100
Wire Size/AWG
24 - 20

Form & Material

Shell style / Model id
FU - Straight plug 'Y' new design, cable collet adapter and long shell for fitting a bend relief with cap (with enhanced screen efficiency)
Plug
Straight
Housing material
Special housing (see notes for details)
Locking system
Push-pull
Keying
5 keys (alpha=95, beta=115, gamma=20, delta=30, plug: female LV, male HV, female FO contacts)
Weight
98.27 g

Environment

Environmental sealing (IP rating)
IP68
Endurance
20000 mating cycles
Temperature range
-40°C / +80°C
Climatical Category
50/175/21
Humidity (max)
<=95% [at 60 deg C /140 F]
Shielding (min)
95 dB (10 MHz)
Shielding (min)
80 dB (1 GHz)
Shock Resistance
100 g [ 6 ms]
Vibration
15 g [10 Hz - 2000 Hz]

Cable fixation

Cable termination protection
Standard back nut (no additional protection)
Fixation type
Cable collet
Jacket cable outside diameter [mm]
8.90 - 9.50 mm
3K.93C.Y - SMPTE Hybrid
3K.93C.Y - SMPTE Hybrid
Cámaras digitales HDTV en exteriores (IP68)
Conforme a las normas ARIB, SMPTE y EBU
Sistema de enclavamiento Push-Pull
Construcción robusta
Características principales
Cámaras digitales HDTV en exteriores (IP68)
Conforme a las normas ARIB, SMPTE y EBU
Sistema de enclavamiento Push-Pull
Construcción robusta
Cable Assembly UK
Servicio de montaje de cables

Reciba los mismos montajes de cables de alta calidad que espera de los conectores push-pull de LEMO.

Descubra
Contacto
Contact-us-1576x512.jpg

¿Tiene un
proyecto
desafiante?

Por muy duro que sea el entorno, LEMO tiene una solución lista para que la ponga en práctica hoy mismo. 

Si no es así, prometemos innovar sin descanso y desarrollar una para usted. 
Tómese un momento para ponerse en contacto con nosotros y describirnos su proyecto, especificaciones técnicas y plazos. Estamos a la espera y deseando tener noticias suyas -y sumar su empresa a nuestros miles de clientes, socios y empleados satisfechos desde hace tiempo- muy pronto.