- Inicio
- Solutions
- SPECIALTIES
- 3K.93C.Y - SMPTE Hybrid
- PUW.3K.93C.YSKC96
Electrical Configuration
- Number of contacts Low Voltage
- 2
- Contact Termination Low voltage
- Crimp
- Number of contacts High Voltage
- 2
- Contact Termination High voltage
- Crimp
- Nb of contacts Fiber optic
- 2
- Insert configuration value
- 3K.93C - 2 FO Type F2, 2 HV + 2 LV
- Rated current
- 10 A
- Fiber Optic Contact
- Type F2
- Vtest power/signal (AC)
- 2250V , 1000V
- Working voltage power/signal(AC)
- 600V , 42V
- Cable type
- SMPTE 311M or EBU R100
- Wire Size/AWG
- 24 - 20
Form & Material
- Shell style / Model id
- PU - Free receptacle, 'Y' design, cable collet adapter and long shell for fitting a bend relief with cap (with enhanced screen efficiency)
- Socket / Receptacle
- Free
- Housing material
- Special housing (see notes for details)
- Locking system
- Push-pull
- Keying
- 5 keys (alpha=95, beta=115, gamma=20, delta=30, plug: female LV, male HV, female FO contacts)
- Weight
- 87.18 g
Environment
- Environmental sealing (IP rating)
- IP68
- Endurance
- 20000 mating cycles
- Temperature range
- -40°C / +80°C
- Climatical Category
- 50/175/21
- Humidity (max)
- <=95% [at 60 deg C /140 F]
- Shielding (min)
- 95 dB (10 MHz)
- Shielding (min)
- 80 dB (1 GHz)
- Shock Resistance
- 100 g [ 6 ms]
- Vibration
- 15 g [10 Hz - 2000 Hz]
Cable fixation
- Cable termination protection
- Standard back nut (no additional protection)
- Fixation type
- Cable collet
- Jacket cable outside diameter [mm]
- 8.90 - 9.50 mm
CAD

- Cámaras digitales HDTV en exteriores (IP68)
- Conforme a las normas ARIB, SMPTE y EBU
- Sistema de enclavamiento Push-Pull
- Construcción robusta
Download 3D draw - Traceparts
Download 3D draw - PARTcommunity
For proprietary reasons, our customer models are simplified and show the external features only. The internal geometry is not depicted. These 3D models are for modeling and rendering purposes only. Please use the 2D pdf and/or catalog dimensions for design and inspection purposes. Also, we are using a generic part numbering scheme using "Z" in place of missing information on the model.

Reciba los mismos montajes de cables de alta calidad que espera de los conectores push-pull de LEMO.

¿Tiene un
proyecto
desafiante?
Por muy duro que sea el entorno, LEMO tiene una solución lista para que la ponga en práctica hoy mismo.
Si no es así, prometemos innovar sin descanso y desarrollar una para usted.
Tómese un momento para ponerse en contacto con nosotros y describirnos su proyecto, especificaciones técnicas y plazos. Estamos a la espera y deseando tener noticias suyas -y sumar su empresa a nuestros miles de clientes, socios y empleados satisfechos desde hace tiempo- muy pronto.