00 - NIM-CAMAC

Conectores coaxiales LEMO micro miniatura 50 Ohmios
00 - NIM-CAMAC
Conector circular miniatura
Entornos interiores/protegidos (IP50)
Sistema de enclavamiento Push-Pull
Configuraciones de contactos coaxiales
Características principales
Conector circular miniatura
Entornos interiores/protegidos (IP50)
Sistema de enclavamiento Push-Pull
Configuraciones de contactos coaxiales
Soluciones de interconexión fiables, de alta calidad y rendimiento
Soluciones completas modulares y a medida
Presencia mundial con expertos locales, gestión de existencias y montaje de cables en todas partes

Formulario y material

Entorno
Amplia gama de conectores circulares miniatura metálicos y de plástico de alta calidad para entornos interiores/protegidos (IP50)
Sistema de enclavamiento
Sistema de enclavamiento Push-Pull que permite conexiones y desconexiones frecuentes sencillas/rápidas pero seguras y fiables.
Construction
Construcción sólida y compacta probada en campo
Ergonomía
Diseño ergonómico gracias al moleteado
Tamaño y modelo
Varios tamaños y modelos, incluidos tapones acodados y modelos estancos al agua y al vacío

Configuraciones eléctricas

Configuraciones de insertos
Amplia selección de configuraciones de contactos coaxiales
Apantallamiento
Apantallamiento de 360° para un apantallamiento CEM completo
SPECIALTIES
Utilice la tabla para comparar las 2 series principales dentro de la familia de conectores "SPECIALTIES" e identificar el conector o conectores que mejor se adaptan a sus necesidades específicas.
3K.93C.Y - SMPTE Hybrid

3K.93C.Y - SMPTE Hybrid

Ver más detalles
00 - NIM-CAMAC

00 - NIM-CAMAC

Ver más detalles
Descripción Descripción El estándar para TV de alta definición (SMPTE 304). Robusto conector híbrido de fibra óptica que garantiza una integridad de señal certificada. Descripción Serie 00: Conectores coaxiales de 50 Ω con autobloqueo, base de la norma NIM-CAMAC. Serie 01: Conectores coaxiales de 50 Ω autobloqueantes más pequeños.
Cierre Cierre Push-Pull Cierre Push-Pull
Tamaño Tamaño 1 tamaño ø 19,5 mm (clavijas) Tamaño 2 tamaños de ø 5,0 a ø 6,4 mm (clavijas)
Llave Llave 1 chavetero Llave Sin codificación (coaxial
Tipos de carcasa Tipos de carcasa Más de 11 casquillos Tipos de carcasa Más de 40 tipos de carcasas
Material del casquillo Material del casquillo Acero inoxidable o latón Material del casquillo Latón
Revestimiento Revestimiento Cromado en la versión de latón Revestimiento Níquel, cromo u Oro
Diámetro del cable Diámetro del cable 8.9 a 9.5 mm Diámetro del cable 1.1 a 5.5 mm
NB de contacto NB de contacto 2 FO / 2 señal / 2 potencia y masa NB de contacto Coax 50Ω
AWG AWG 14 a 24 AWG 26
Tipos de contacto Tipos de contacto Multipolar - Fibra Óptica Alta Tensión Tipos de contacto Coax 50Ω
Terminación de contactos Terminación de contactos Engarce Terminación de contactos Soldar / Crimpar / Imprimir (PCB)
Norme Norme SMPTE 304 y equivalente Norme
Nivel de sellado Nivel de sellado IP68 Nivel de sellado IP50 / tomas herméticas
Rango de temperatura Rango de temperatura -40°C a 80°C Rango de temperatura -55°C a 260°C
Ciclos de acoplamiento Ciclos de acoplamiento > 20000 Ciclos de acoplamiento 00 > 5000 / 01 > 1000
00 - NIM-CAMAC

Las series en miniatura 00 y 01 ofrecen una amplia selección de configuraciones para contactos coaxiales que cumplen las normas NIM y CAMAC. Diseñado para interiores y entornos protegidos (IP50), el sistema de enclavamiento Push-Pull es eficaz, fiable y seguro. El moleteado ergonómico se encuentra en todos los tamaños y modelos (enchufes acodados, estancos y estancos al vacío). Las series 00 y 01 son adecuadas para una amplia gama de aplicaciones, como pruebas y mediciones, uso con semiconductores, en radiodifusión (audio/vídeo) y en los sectores médico, de defensa y aeroespacial.
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
Tómese un momento para ponerse en contacto con nosotros y describirnos su proyecto, especificaciones técnicas y plazos. Estamos a la espera y deseando tener noticias suyas -y sumar su empresa a nuestros miles de clientes, socios y empleados satisfechos desde hace tiempo- muy pronto.