- Inicio
- Solutions
- SPECIALTIES
- 3K.93C.Y - SMPTE Hybrid
- PBW.3K.93C.YSCC96Z
Electrical Configuration
- Number of contacts Low Voltage
- 2
- Contact Termination Low voltage
- Crimp
- Number of contacts High Voltage
- 2
- Contact Termination High voltage
- Crimp
- Nb of contacts Fiber optic
- 2
- Contact Termination Fiber optic
- Crimp
- Insert configuration value
- 3K.93C - 2 FO Type F2, 2 HV + 2 LV
- Rated current
- 10 A
- Fiber Optic Contact
- Type F2
- Vtest power/signal (AC)
- 2250V , 1000V
- Working voltage power/signal(AC)
- 600V , 42V
- Cable type
- SMPTE 311M or EBU R100
- Wire Size/AWG
- 24 - 20
Form & Material
- Shell style / Model id
- PB - Fixed receptacle 'Y design' with rear square flange (4 hole fixing), cable adapter, with bend relief nut
- Socket / Receptacle
- Fixed Panel Front Mounted
- Housing material
- Special housing (see notes for details)
- Locking system
- Push-pull
- Keying
- 5 keys (alpha=95, beta=115, gamma=20, delta=30, plug: female LV, male HV, female FO contacts)
- Variant
- Nut for fitting a bend relief
- Weight
- 91.93 g
Environment
- Environmental sealing (IP rating)
- IP68
- Endurance
- 20000 mating cycles
- Temperature range
- -40°C / +80°C
- Climatical Category
- 50/175/21
- Humidity (max)
- <=95% [at 60 deg C /140 F]
- Shielding (min)
- 95 dB (10 MHz)
- Shielding (min)
- 80 dB (1 GHz)
- Shock Resistance
- 100 g [ 6 ms]
- Vibration
- 15 g [10 Hz - 2000 Hz]
Cable fixation
- Cable termination protection
- For cable bend relief
- Fixation type
- Cable collet
- Jacket cable outside diameter [mm]
- 8.90 - 9.50 mm
Technical plans



Dimensiones
A | L | M | F | H | G | |
---|---|---|---|---|---|---|
mm. | 29 | 133.5 | 22.5 | 3 | 23 | 3.5 |
in. | 1.14 | 5.26 | 0.89 | 0.12 | 0.91 | 0.14 |
3K.93C.Y - SMPTE Hybrid

Características principales
- Cámaras digitales HDTV en exteriores (IP68)
- Conforme a las normas ARIB, SMPTE y EBU
- Sistema de enclavamiento Push-Pull
- Construcción robusta

Servicio de montaje de cables
Reciba los mismos montajes de cables de alta calidad que espera de los conectores push-pull de LEMO.
Contacto

¿Tiene un
proyecto
desafiante?
Por muy duro que sea el entorno, LEMO tiene una solución lista para que la ponga en práctica hoy mismo.
Si no es así, prometemos innovar sin descanso y desarrollar una para usted.
Tómese un momento para ponerse en contacto con nosotros y describirnos su proyecto, especificaciones técnicas y plazos. Estamos a la espera y deseando tener noticias suyas -y sumar su empresa a nuestros miles de clientes, socios y empleados satisfechos desde hace tiempo- muy pronto.