您将从 LEMO 推挽式连接器中获得同样高质量的电缆组件。
- 首页
- Solutions
- SUPREME (极端环境)
- W - Underwater
- BFG.3W.100.NAZ
Form & Material
- Shell style / Model id
- BFG - Cap for plug (G key)
- Locking system
- Threaded
- Keying
- G: 1 key (alpha=0, Plug: male contacts, Receptacle: female contacts)
- Colour
- Grey
- Weight
- 56.06 g
Environment
- Technical domain
- Specialties and Other
- Environmental sealing (IP rating)
- IP68
- Temperature range
- -20°C / +135°C
- Climatical Category
- 20/200/21
- Humidity (max)
- <=95% [at 60 deg C /140 F]
- Pressure
- 30 bars
- Salt Spray Corrosion
- >144 hr
Technical plans


尺寸
A | B | e | L | N | S1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
mm. | 27.8 | 6 | M24x1.0 | 22 | 120 | 26 |
in. | 1.09 | 0.24 | 0.87 | 4.72 | 1.02 |
W - Underwater

主要功能
- 螺纹锁定
- 高静水压环境(5至30巴)
- 定位销系统

联系我们

您有挑战性项目吗?
无论环境多么恶劣,雷莫(LEMO)都可以提供现成的连接解决方案。
我们始终面临着各种挑战,但也因此不断创新。我们随时准备好听取您的需求,并迅速为您提供定制服务。真诚期待您的联系,让我们共同推动您的项目取得成功。