T - Small Outdoor keyed

Solución Push-Pull en miniatura original de LEMO para entornos exteriores
T - Small Outdoor keyed
IP68
Push-Pull & Break Away Latching system
Miniature design
Robust Multi-Keying system
Características principales
IP68
Push-Pull & Break Away Latching system
Miniature design
Robust Multi-Keying system
Soluciones de interconexión fiables, de alta calidad y rendimiento
Soluciones completas modulares y a medida
Presencia mundial con expertos locales, gestión de existencias y montaje de cables en todas partes

Formulario y material

Entorno
Amplia gama de conectores circulares metálicos de alta calidad para entornos exteriores/expuestos (IP68)
Sistema de enclavamiento
Sistema de enclavamiento Push-Pull que permite conexiones y desconexiones frecuentes sencillas/rápidas pero seguras y fiables.
Sistema de llave
Sistema de llave múltiple que permite una alta densidad de contactos, con múltiples opciones de llave para evitar el emparejamiento incorrecto.
Construcción
Construcción sólida en miniatura probada en campo
Ergonomía
Diseño ergonómico gracias al patrón de chocolate patentado
Tamaño y modelo
Varios tamaños y modelos, incluyendo sobremoldeado, receptáculos de altura fija, tapones acodados y modelos estancos al vacío

Configuraciones eléctricas

Configuraciones de insertos
Amplia selección de configuraciones de insertos, incluidos contactos de alta densidad de baja tensión, alta tensión de potencia, alta velocidad, coaxiales, de fibra óptica, fluídicos y termopares, así como soluciones híbridas.
Apantallamiento
La serie T ofrece un diseño en miniatura estanco (IP68), sólido y de eficacia probada para su uso en entornos exigentes y expuestos. El diseño ergonómico clásico se presenta en una gran variedad de modelos con opciones de sobremoldeo, receptáculos de altura fija, conectores acodados, variantes estancas al vacío y ofrece apantallamiento CEM de 360°. La amplia selección de configuraciones de insertos (baja tensión de alta densidad, alta potencia, coaxiales, fibra óptica, fluídicos e híbridos), hacen que la serie T sea adecuada para una amplia gama de aplicaciones en las que el tamaño, el peso, la durabilidad y la ocultación son fundamentales.
ORIGINALS
Utilice la tabla para comparar las 5 series principales dentro de la familia de conectores "ORIGINALS" e identificar el conector o conectores que mejor se adaptan a sus necesidades específicas.
B - Indoor keyed

B - Indoor keyed

Ver más detalles
K - Outdoor keyed

K - Outdoor keyed

Ver más detalles
T - Small Outdoor keyed

T - Small Outdoor keyed

Ver más detalles
S - Indoor Stepped Insert

S - Indoor Stepped Insert

Ver más detalles
E - Outdoor Stepped Insert

E - Outdoor Stepped Insert

Ver más detalles
Descripción Descripción Solución Push-Pull original de LEMO para entornos protegidos Descripción Solución Push-Pull original de LEMO para exteriores Descripción Solución Push-Pull en miniatura original de LEMO para exteriores Descripción Solución Push-Pull original de LEMO con una ergonomía de acoplamiento inigualable Descripción Solución Push-Pull original de LEMO para entornos exteriores con una ergonomía de acoplamiento inigualable
Cierre Cierre Push-Pull Cierre Push-Pull Cierre Push-Pull Cierre Push-Pull Cierre Push-Pull
Tamaño Tamaño 8 tamaños de ø 6,4 a ø 35,0 mm (clavijas) Tamaño 6 tamaños de ø 11,0 a ø 38,0 mm (clavijas) Tamaño 5 sizes from ø 7.0 to ø 18.8 mm (plugs) Tamaño 8 sizes from ø 6.4 to ø 46.0 mm (plugs) Tamaño 7 sizes from ø 11.0 to ø 47.0 mm (plugs)
Llave Llave 13 opciones de chavetero Llave 9 opciones de chavetero Llave 5 opciones de chavetero Llave 1 (insertos escalonados) Llave 1 (insertos escalonados)
Tipos de carcasa Tipos de carcasa Más de 60 tipos de carcasas Tipos de carcasa Más de 28 estilos de carcasas Tipos de carcasa Más de 14 estilos de carcasas Tipos de carcasa Más de 50 estilos de carcasas Tipos de carcasa Más de 22 estilos de carcasas
Material del casquillo Material del casquillo Latón Material del casquillo Latón Material del casquillo Latón Material del casquillo Latón Material del casquillo Latón
Revestimiento Revestimiento Cromo Revestimiento Cromo Revestimiento Cromo Revestimiento Cromo Revestimiento Cromo
Diámetro del cable Diámetro del cable 1.4 a 25 mm Diámetro del cable 1.0 a 23.5 mm Diámetro del cable 2.4 a 15 mm Diámetro del cable 1.3 a 30 mm Diámetro del cable 1.0 a 30 mm
NB de contacto NB de contacto 2 a 64 NB de contacto 2 a 64 NB de contacto 2 a 32 NB de contacto 1 a 106 NB de contacto 1 a 106
AWG AWG 8 a 32 AWG 8 a 32 AWG 12 a 32 mm AWG 0 a 32 mm AWG 0 a 32 mm
Tipos de contacto Tipos de contacto Multipolar - Coaxial - Fibra óptica - Fluídica Alta tensión - Mixta - Termopar Tipos de contacto Multipolar - Coaxial - Fibra óptica - Fluídica Alta tensión - Mixta - Termopar Tipos de contacto Multipolar - Coaxial - Fibra óptica - Fluídica Alta tensión - Mixta - Termopar Tipos de contacto Unipolar - Multipolar - Coaxial - Fibra óptica - Fluídica - Mixta - Termopar Tipos de contacto Unipolar - Multipolar - Coaxial - Fibre optic - Fluidic - Mixed - Thermocouple
Terminación de contactos Terminación de contactos Soldar / Crimpar / Imprimir (PCB) Terminación de contactos Soldar / Crimpar / Imprimir (PCB) Terminación de contactos Soldar / Crimpar / Imprimir (PCB) Terminación de contactos Soldar / Crimpar / Imprimir (PCB) Terminación de contactos Soldar / Crimpar / Imprimir (PCB)
Protocolos de datos Protocolos de datos USB 2.0 / USB 3.1 / Eth Cat6a Protocolos de datos USB 2.0 / USB 3.1 / Eth Cat6a Protocolos de datos USB 2.0 / USB 3.1 / Eth Cat6a Protocolos de datos - Protocolos de datos -
Nivel de sellado Nivel de sellado IP50 / tomas herméticas Nivel de sellado IP68 / tomas herméticas Nivel de sellado IP68 / tomas herméticas Nivel de sellado IP50 / tomas herméticas Nivel de sellado IP50 / tomas herméticas
Rango de temperatura Rango de temperatura -55°C a 250°C Rango de temperatura -55°C a 200°C Rango de temperatura -55°C a 200°C Rango de temperatura -55°C a 250°C Rango de temperatura -55°C a 200°C
Ciclos de acoplamiento Ciclos de acoplamiento > 5000 Ciclos de acoplamiento > 5000 Ciclos de acoplamiento > 3000 Ciclos de acoplamiento > 5000 Ciclos de acoplamiento > 5000
T - Small Outdoor keyed

La serie T ofrece un diseño en miniatura estanco (IP68), sólido y de eficacia probada para su uso en entornos exigentes y expuestos. El diseño ergonómico clásico se presenta en una gran variedad de modelos con opciones de sobremoldeo, receptáculos de altura fija, conectores acodados, variantes estancas al vacío y ofrece apantallamiento CEM de 360°. La amplia selección de configuraciones de insertos (baja tensión de alta densidad, alta potencia, coaxiales, fibra óptica, fluídicos e híbridos), hacen que la serie T sea adecuada para una amplia gama de aplicaciones en las que el tamaño, el peso, la durabilidad y la ocultación son fundamentales. 
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
Tómese un momento para ponerse en contacto con nosotros y describirnos su proyecto, especificaciones técnicas y plazos. Estamos a la espera y deseando tener noticias suyas -y sumar su empresa a nuestros miles de clientes, socios y empleados satisfechos desde hace tiempo- muy pronto.