K - Outdoor keyed

Solución Push-Pull original de LEMO para exteriores
K - Outdoor keyed
Entornos exteriores/expuestos (IP68)
Sistema de autocierre Push-Pull
6 tamaños
Sistema Multi-Keying
Insertos serie B
Características principales
Entornos exteriores/expuestos (IP68)
Sistema de autocierre Push-Pull
6 tamaños
Sistema Multi-Keying
Insertos serie B
Soluciones de interconexión fiables, de alta calidad y rendimiento
Soluciones completas modulares y a medida
Presencia mundial con expertos locales, gestión de existencias y montaje de cables en todas partes

Formulario y material

Entorno
Amplia gama de conectores circulares metálicos de alta calidad para entornos exteriores/expuestos (IP68)
Sistema de enclavamiento
Sistema de enclavamiento Push-Pull que permite conexiones y desconexiones frecuentes sencillas/rápidas pero seguras y fiables.
Sistema de chaveta
Sistema de llave que permite una alta densidad de contactos, con múltiples opciones de llave para evitar errores de sincronización.
Construction
Construcción robusta para condiciones de trabajo muy exigentes
Ergonomía
Diseño ergonómico gracias al patrón de chocolate patentado
Tamaño y modelo
Varios tamaños y modelos, incluidos tapones acodados y modelos estancos al agua y al vacío

Configuraciones eléctricas

Configuraciones de insertos
Amplia selección de configuraciones de insertos, incluidos contactos de alta densidad de baja tensión, alta tensión de potencia, coaxiales de alta velocidad, de fibra óptica, fluídicos y termopares, así como soluciones híbridas
Apantallamiento
Apantallamiento de 360° para un blindaje CEM completo
ORIGINALS
Utilice la tabla para comparar las 5 series principales dentro de la familia de conectores "ORIGINALS" e identificar el conector o conectores que mejor se adaptan a sus necesidades específicas.
B - Indoor keyed

B - Indoor keyed

Ver más detalles
K - Outdoor keyed

K - Outdoor keyed

Ver más detalles
T - Small Outdoor keyed

T - Small Outdoor keyed

Ver más detalles
S - Indoor Stepped Insert

S - Indoor Stepped Insert

Ver más detalles
E - Outdoor Stepped Insert

E - Outdoor Stepped Insert

Ver más detalles
Descripción Descripción Solución Push-Pull original de LEMO para entornos protegidos Descripción Solución Push-Pull original de LEMO para exteriores Descripción Solución Push-Pull en miniatura original de LEMO para exteriores Descripción Solución Push-Pull original de LEMO con una ergonomía de acoplamiento inigualable Descripción Solución Push-Pull original de LEMO para entornos exteriores con una ergonomía de acoplamiento inigualable
Cierre Cierre Push-Pull Cierre Push-Pull Cierre Push-Pull Cierre Push-Pull Cierre Push-Pull
Tamaño Tamaño 8 tamaños de ø 6,4 a ø 35,0 mm (clavijas) Tamaño 6 tamaños de ø 11,0 a ø 38,0 mm (clavijas) Tamaño 5 sizes from ø 7.0 to ø 18.8 mm (plugs) Tamaño 8 sizes from ø 6.4 to ø 46.0 mm (plugs) Tamaño 7 sizes from ø 11.0 to ø 47.0 mm (plugs)
Llave Llave 13 opciones de chavetero Llave 9 opciones de chavetero Llave 5 opciones de chavetero Llave 1 (insertos escalonados) Llave 1 (insertos escalonados)
Tipos de carcasa Tipos de carcasa Más de 60 tipos de carcasas Tipos de carcasa Más de 28 estilos de carcasas Tipos de carcasa Más de 14 estilos de carcasas Tipos de carcasa Más de 50 estilos de carcasas Tipos de carcasa Más de 22 estilos de carcasas
Material del casquillo Material del casquillo Latón Material del casquillo Latón Material del casquillo Latón Material del casquillo Latón Material del casquillo Latón
Revestimiento Revestimiento Cromo Revestimiento Cromo Revestimiento Cromo Revestimiento Cromo Revestimiento Cromo
Diámetro del cable Diámetro del cable 1.4 a 25 mm Diámetro del cable 1.0 a 23.5 mm Diámetro del cable 2.4 a 15 mm Diámetro del cable 1.3 a 30 mm Diámetro del cable 1.0 a 30 mm
NB de contacto NB de contacto 2 a 64 NB de contacto 2 a 64 NB de contacto 2 a 32 NB de contacto 1 a 106 NB de contacto 1 a 106
AWG AWG 8 a 32 AWG 8 a 32 AWG 12 a 32 mm AWG 0 a 32 mm AWG 0 a 32 mm
Tipos de contacto Tipos de contacto Multipolar - Coaxial - Fibra óptica - Fluídica Alta tensión - Mixta - Termopar Tipos de contacto Multipolar - Coaxial - Fibra óptica - Fluídica Alta tensión - Mixta - Termopar Tipos de contacto Multipolar - Coaxial - Fibra óptica - Fluídica Alta tensión - Mixta - Termopar Tipos de contacto Unipolar - Multipolar - Coaxial - Fibra óptica - Fluídica - Mixta - Termopar Tipos de contacto Unipolar - Multipolar - Coaxial - Fibre optic - Fluidic - Mixed - Thermocouple
Terminación de contactos Terminación de contactos Soldar / Crimpar / Imprimir (PCB) Terminación de contactos Soldar / Crimpar / Imprimir (PCB) Terminación de contactos Soldar / Crimpar / Imprimir (PCB) Terminación de contactos Soldar / Crimpar / Imprimir (PCB) Terminación de contactos Soldar / Crimpar / Imprimir (PCB)
Protocolos de datos Protocolos de datos USB 2.0 / USB 3.1 / Eth Cat6a Protocolos de datos USB 2.0 / USB 3.1 / Eth Cat6a Protocolos de datos USB 2.0 / USB 3.1 / Eth Cat6a Protocolos de datos - Protocolos de datos -
Nivel de sellado Nivel de sellado IP50 / tomas herméticas Nivel de sellado IP68 / tomas herméticas Nivel de sellado IP68 / tomas herméticas Nivel de sellado IP50 / tomas herméticas Nivel de sellado IP50 / tomas herméticas
Rango de temperatura Rango de temperatura -55°C a 250°C Rango de temperatura -55°C a 200°C Rango de temperatura -55°C a 200°C Rango de temperatura -55°C a 250°C Rango de temperatura -55°C a 200°C
Ciclos de acoplamiento Ciclos de acoplamiento > 5000 Ciclos de acoplamiento > 5000 Ciclos de acoplamiento > 3000 Ciclos de acoplamiento > 5000 Ciclos de acoplamiento > 5000
K - Outdoor keyed

La serie K ofrece conectores estancos con enclavamiento automático en una carcasa robusta, para su uso en entornos extremos (IP68). El sistema de enclavamiento Push-Pull es eficaz, fiable y seguro. El sistema de codificación ofrece una alta densidad de contactos para una transmisión segura de la señal, y las señales sensibles están protegidas mediante apantallamiento CEM. Compatible con los insertos de la serie B, ofrece la misma amplia gama de opciones de alta densidad de baja tensión, alta tensión, coaxial, fibra óptica, fluídica, termopar e híbrida en varios tamaños y modelos.
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
Tómese un momento para ponerse en contacto con nosotros y describirnos su proyecto, especificaciones técnicas y plazos. Estamos a la espera y deseando tener noticias suyas -y sumar su empresa a nuestros miles de clientes, socios y empleados satisfechos desde hace tiempo- muy pronto.