S - Indoor Stepped Insert

Solución Push-Pull original de LEMO con una ergonomía de acoplamiento inigualable
S - Indoor Stepped Insert
Insertos escalonados
8 tamaños
Entornos interiores/protegidos (IP50)
Sistema Push-Pull de autoenclavamiento
Hasta 106 contactos
Características principales
Insertos escalonados
8 tamaños
Entornos interiores/protegidos (IP50)
Sistema Push-Pull de autoenclavamiento
Hasta 106 contactos
Soluciones de interconexión fiables, de alta calidad y rendimiento
Soluciones completas modulares y a medida
Presencia mundial con expertos locales, gestión de existencias y montaje de cables en todas partes

Formulario y material

Entorno
Amplia gama de conectores circulares metálicos de alta calidad para entornos interiores/protegidos (IP50)
Sistema de enclavamiento
Sistema de enclavamiento Push-Pull que permite conexiones y desconexiones frecuentes sencillas/rápidas pero seguras y fiables.
Sistema de llave
Inserto escalonado (media luna) que facilita la alineación y el acoplamiento ciego
Construcción
Construcción sólida y compacta probada en campo
Ergonomía
Diseño ergonómico gracias al moleteado o al patrón de chocolate patentado
Tamaño y modelo
Diversos tamaños y modelos, incluidos conectores acodados, miniaturas y receptáculos estancos al agua y al vacío

Configuraciones eléctricas

Configuraciones de insertos
Amplia selección de configuraciones de insertos, incluidos contactos de alta densidad de baja tensión, alta tensión, alta potencia, coaxiales, triaxiales y termopares, así como soluciones híbridas
Apantallamiento
Apantallamiento de 360° para un apantallamiento CEM completo
ORIGINALS
Utilice la tabla para comparar las 5 series principales dentro de la familia de conectores "ORIGINALS" e identificar el conector o conectores que mejor se adaptan a sus necesidades específicas.
B - Indoor keyed

B - Indoor keyed

Ver más detalles
K - Outdoor keyed

K - Outdoor keyed

Ver más detalles
T - Small Outdoor keyed

T - Small Outdoor keyed

Ver más detalles
S - Indoor Stepped Insert

S - Indoor Stepped Insert

Ver más detalles
E - Outdoor Stepped Insert

E - Outdoor Stepped Insert

Ver más detalles
Descripción Descripción Solución Push-Pull original de LEMO para entornos protegidos Descripción Solución Push-Pull original de LEMO para exteriores Descripción Solución Push-Pull en miniatura original de LEMO para exteriores Descripción Solución Push-Pull original de LEMO con una ergonomía de acoplamiento inigualable Descripción Solución Push-Pull original de LEMO para entornos exteriores con una ergonomía de acoplamiento inigualable
Cierre Cierre Push-Pull Cierre Push-Pull Cierre Push-Pull Cierre Push-Pull Cierre Push-Pull
Tamaño Tamaño 8 tamaños de ø 6,4 a ø 35,0 mm (clavijas) Tamaño 6 tamaños de ø 11,0 a ø 38,0 mm (clavijas) Tamaño 5 sizes from ø 7.0 to ø 18.8 mm (plugs) Tamaño 8 sizes from ø 6.4 to ø 46.0 mm (plugs) Tamaño 7 sizes from ø 11.0 to ø 47.0 mm (plugs)
Llave Llave 13 opciones de chavetero Llave 9 opciones de chavetero Llave 5 opciones de chavetero Llave 1 (insertos escalonados) Llave 1 (insertos escalonados)
Tipos de carcasa Tipos de carcasa Más de 60 tipos de carcasas Tipos de carcasa Más de 28 estilos de carcasas Tipos de carcasa Más de 14 estilos de carcasas Tipos de carcasa Más de 50 estilos de carcasas Tipos de carcasa Más de 22 estilos de carcasas
Material del casquillo Material del casquillo Latón Material del casquillo Latón Material del casquillo Latón Material del casquillo Latón Material del casquillo Latón
Revestimiento Revestimiento Cromo Revestimiento Cromo Revestimiento Cromo Revestimiento Cromo Revestimiento Cromo
Diámetro del cable Diámetro del cable 1.4 a 25 mm Diámetro del cable 1.0 a 23.5 mm Diámetro del cable 2.4 a 15 mm Diámetro del cable 1.3 a 30 mm Diámetro del cable 1.0 a 30 mm
NB de contacto NB de contacto 2 a 64 NB de contacto 2 a 64 NB de contacto 2 a 32 NB de contacto 1 a 106 NB de contacto 1 a 106
AWG AWG 8 a 32 AWG 8 a 32 AWG 12 a 32 mm AWG 0 a 32 mm AWG 0 a 32 mm
Tipos de contacto Tipos de contacto Multipolar - Coaxial - Fibra óptica - Fluídica Alta tensión - Mixta - Termopar Tipos de contacto Multipolar - Coaxial - Fibra óptica - Fluídica Alta tensión - Mixta - Termopar Tipos de contacto Multipolar - Coaxial - Fibra óptica - Fluídica Alta tensión - Mixta - Termopar Tipos de contacto Unipolar - Multipolar - Coaxial - Fibra óptica - Fluídica - Mixta - Termopar Tipos de contacto Unipolar - Multipolar - Coaxial - Fibre optic - Fluidic - Mixed - Thermocouple
Terminación de contactos Terminación de contactos Soldar / Crimpar / Imprimir (PCB) Terminación de contactos Soldar / Crimpar / Imprimir (PCB) Terminación de contactos Soldar / Crimpar / Imprimir (PCB) Terminación de contactos Soldar / Crimpar / Imprimir (PCB) Terminación de contactos Soldar / Crimpar / Imprimir (PCB)
Protocolos de datos Protocolos de datos USB 2.0 / USB 3.1 / Eth Cat6a Protocolos de datos USB 2.0 / USB 3.1 / Eth Cat6a Protocolos de datos USB 2.0 / USB 3.1 / Eth Cat6a Protocolos de datos - Protocolos de datos -
Nivel de sellado Nivel de sellado IP50 / tomas herméticas Nivel de sellado IP68 / tomas herméticas Nivel de sellado IP68 / tomas herméticas Nivel de sellado IP50 / tomas herméticas Nivel de sellado IP50 / tomas herméticas
Rango de temperatura Rango de temperatura -55°C a 250°C Rango de temperatura -55°C a 200°C Rango de temperatura -55°C a 200°C Rango de temperatura -55°C a 250°C Rango de temperatura -55°C a 200°C
Ciclos de acoplamiento Ciclos de acoplamiento > 5000 Ciclos de acoplamiento > 5000 Ciclos de acoplamiento > 3000 Ciclos de acoplamiento > 5000 Ciclos de acoplamiento > 5000
S - Indoor Stepped Insert

Probado en campo, sólido y compacto, la serie S es el conector push-pull estándar original con autobloqueo. Su diseño ergonómico, con insertos escalonados para facilitar la alineación y el acoplamiento ciego, se presenta en una gran variedad de modelos con opciones para conectores acodados, modelos en miniatura y receptáculos estancos al agua y al vacío. La serie S sirve para una amplia gama de aplicaciones y ofrece diversas configuraciones eléctricas (incluidas configuraciones híbridas). Para uso en interiores y en entornos protegidos (IP50).
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
Tómese un momento para ponerse en contacto con nosotros y describirnos su proyecto, especificaciones técnicas y plazos. Estamos a la espera y deseando tener noticias suyas -y sumar su empresa a nuestros miles de clientes, socios y empleados satisfechos desde hace tiempo- muy pronto.