E - Outdoor Stepped Insert

- Entornos exteriores/expuestos (IP68)
- Sistema de autocierre Push-Pull
- 7 tamaños
- Inserto escalonado
- Insertos serie S
Descripción | Descripción Solución Push-Pull original de LEMO para entornos protegidos | Descripción Solución Push-Pull original de LEMO para exteriores | Descripción Solución Push-Pull en miniatura original de LEMO para exteriores | Descripción Solución Push-Pull original de LEMO con una ergonomía de acoplamiento inigualable | Descripción Solución Push-Pull original de LEMO para entornos exteriores con una ergonomía de acoplamiento inigualable |
Cierre | Cierre Push-Pull | Cierre Push-Pull | Cierre Push-Pull | Cierre Push-Pull | Cierre Push-Pull |
Tamaño | Tamaño 8 tamaños de ø 6,4 a ø 35,0 mm (clavijas) | Tamaño 6 tamaños de ø 11,0 a ø 38,0 mm (clavijas) | Tamaño 5 sizes from ø 7.0 to ø 18.8 mm (plugs) | Tamaño 8 sizes from ø 6.4 to ø 46.0 mm (plugs) | Tamaño 7 sizes from ø 11.0 to ø 47.0 mm (plugs) |
Llave | Llave 13 opciones de chavetero | Llave 9 opciones de chavetero | Llave 5 opciones de chavetero | Llave 1 (insertos escalonados) | Llave 1 (insertos escalonados) |
Tipos de carcasa | Tipos de carcasa Más de 60 tipos de carcasas | Tipos de carcasa Más de 28 estilos de carcasas | Tipos de carcasa Más de 14 estilos de carcasas | Tipos de carcasa Más de 50 estilos de carcasas | Tipos de carcasa Más de 22 estilos de carcasas |
Material del casquillo | Material del casquillo Latón | Material del casquillo Latón | Material del casquillo Latón | Material del casquillo Latón | Material del casquillo Latón |
Revestimiento | Revestimiento Cromo | Revestimiento Cromo | Revestimiento Cromo | Revestimiento Cromo | Revestimiento Cromo |
Diámetro del cable | Diámetro del cable 1.4 a 25 mm | Diámetro del cable 1.0 a 23.5 mm | Diámetro del cable 2.4 a 15 mm | Diámetro del cable 1.3 a 30 mm | Diámetro del cable 1.0 a 30 mm |
NB de contacto | NB de contacto 2 a 64 | NB de contacto 2 a 64 | NB de contacto 2 a 32 | NB de contacto 1 a 106 | NB de contacto 1 a 106 |
AWG | AWG 8 a 32 | AWG 8 a 32 | AWG 12 a 32 mm | AWG 0 a 32 mm | AWG 0 a 32 mm |
Tipos de contacto | Tipos de contacto Multipolar - Coaxial - Fibra óptica - Fluídica Alta tensión - Mixta - Termopar | Tipos de contacto Multipolar - Coaxial - Fibra óptica - Fluídica Alta tensión - Mixta - Termopar | Tipos de contacto Multipolar - Coaxial - Fibra óptica - Fluídica Alta tensión - Mixta - Termopar | Tipos de contacto Unipolar - Multipolar - Coaxial - Fibra óptica - Fluídica - Mixta - Termopar | Tipos de contacto Unipolar - Multipolar - Coaxial - Fibre optic - Fluidic - Mixed - Thermocouple |
Terminación de contactos | Terminación de contactos Soldar / Crimpar / Imprimir (PCB) | Terminación de contactos Soldar / Crimpar / Imprimir (PCB) | Terminación de contactos Soldar / Crimpar / Imprimir (PCB) | Terminación de contactos Soldar / Crimpar / Imprimir (PCB) | Terminación de contactos Soldar / Crimpar / Imprimir (PCB) |
Protocolos de datos | Protocolos de datos USB 2.0 / USB 3.1 / Eth Cat6a | Protocolos de datos USB 2.0 / USB 3.1 / Eth Cat6a | Protocolos de datos USB 2.0 / USB 3.1 / Eth Cat6a | Protocolos de datos - | Protocolos de datos - |
Nivel de sellado | Nivel de sellado IP50 / tomas herméticas | Nivel de sellado IP68 / tomas herméticas | Nivel de sellado IP68 / tomas herméticas | Nivel de sellado IP50 / tomas herméticas | Nivel de sellado IP50 / tomas herméticas |
Rango de temperatura | Rango de temperatura -55°C a 250°C | Rango de temperatura -55°C a 200°C | Rango de temperatura -55°C a 200°C | Rango de temperatura -55°C a 250°C | Rango de temperatura -55°C a 200°C |
Ciclos de acoplamiento | Ciclos de acoplamiento > 5000 | Ciclos de acoplamiento > 5000 | Ciclos de acoplamiento > 3000 | Ciclos de acoplamiento > 5000 | Ciclos de acoplamiento > 5000 |
Para su uso en una amplia gama de entornos exigentes y difíciles, la serie E ofrece una versión estanca (IP68) del sistema Push-Pull original, ergonómico y con autocierre. Los insertos escalonados facilitan la alineación y permiten el acoplamiento ciego. Compatible con los insertos de la serie S, ofrece la misma amplia gama de opciones de alta densidad de baja tensión, alta tensión, alta potencia, coaxiales, triaxiales, termopares e híbridos en varios tamaños y modelos.

- Socket / Receptacle
- Fixed Panel Rear Mounted
- Nb of contacts
- 18
- Termination
- Solder
- Wire Size/AWG
- 30 - 22
- Jacket cable outside diameter [mm]
- 2.60 - 22.60 mm

- Plug
- Straight
- Nb of contacts
- 4
- Termination
- Solder
- Wire Size/AWG
- 32 - 24
- Jacket cable outside diameter [mm]
- 4.10 - 4.50 mm

- Plug
- Straight
- Nb of contacts
- 4
- Termination
- Solder
- Wire Size/AWG
- 32 - 24
- Jacket cable outside diameter [mm]
- 2.60 - 3.00 mm

- Plug
- Straight
- Nb of contacts
- 3
- Termination
- Solder
- Wire Size/AWG
- 32 - 24
- Jacket cable outside diameter [mm]
- 2.10 - 2.50 mm

- Plug
- Straight
- Nb of contacts
- 3
- Termination
- Solder
- Wire Size/AWG
- 32 - 24
- Jacket cable outside diameter [mm]
- 1.60 - 2.00 mm

- Plug
- Straight
- Nb of contacts
- 3
- Termination
- Solder
- Wire Size/AWG
- 32 - 24
- Jacket cable outside diameter [mm]
- 1.30 - 1.50 mm

- Plug
- Straight
- Nb of contacts
- 3
- Termination
- Solder
- Wire Size/AWG
- 32 - 24
- Jacket cable outside diameter [mm]
- 1.00 - 1.20 mm

- Plug
- Straight
- Nb of contacts
- 2
- Termination
- Solder
- Wire Size/AWG
- 30 - 22
- Jacket cable outside diameter [mm]
- 4.10 - 4.50 mm

- Plug
- Straight
- Nb of contacts
- 2
- Termination
- Solder
- Wire Size/AWG
- 30 - 22
- Jacket cable outside diameter [mm]
- 3.60 - 4.00 mm

- Plug
- Straight
- Nb of contacts
- 2
- Termination
- Solder
- Wire Size/AWG
- 30 - 22
- Jacket cable outside diameter [mm]
- 3.10 - 3.50 mm

- Plug
- Straight
- Nb of contacts
- 2
- Termination
- Solder
- Wire Size/AWG
- 30 - 22
- Jacket cable outside diameter [mm]
- 2.60 - 3.00 mm

- Plug
- Straight
- Nb of contacts
- 2
- Termination
- Solder
- Wire Size/AWG
- 30 - 22
- Jacket cable outside diameter [mm]
- 2.10 - 2.50 mm

- Plug
- Straight
- Nb of contacts
- 2
- Termination
- Solder
- Wire Size/AWG
- 30 - 22
- Jacket cable outside diameter [mm]
- 1.60 - 2.00 mm

- Plug
- Straight
- Nb of contacts
- 2
- Termination
- Solder
- Wire Size/AWG
- 30 - 22
- Jacket cable outside diameter [mm]
- 1.30 - 1.50 mm

- Plug
- Straight
- Nb of contacts
- 2
- Termination
- Solder
- Wire Size/AWG
- 30 - 22
- Jacket cable outside diameter [mm]
- 1.00 - 1.20 mm

¿Tiene un
proyecto
desafiante?
Por muy duro que sea el entorno, LEMO tiene una solución lista para que la ponga en práctica hoy mismo.
Si no es así, prometemos innovar sin descanso y desarrollar una para usted.
Tómese un momento para ponerse en contacto con nosotros y describirnos su proyecto, especificaciones técnicas y plazos. Estamos a la espera y deseando tener noticias suyas -y sumar su empresa a nuestros miles de clientes, socios y empleados satisfechos desde hace tiempo- muy pronto.