您将从 LEMO 推挽式连接器中获得同样高质量的电缆组件。
- 首页
- Solutions
- REDEL (塑料)
- REDEL SP - Inner Push-Pull
- SLN.M0.6ZL.M
Electrical Configuration
- Insert configuration value
- 1P.M06 - 6 Low Voltage
- Insulator
- L: PEEK (UL 94 / V-0/1.5)
- Air clearance
- 0.85 mm
- Creepage distance
- 0.85 mm
Form & Material
- Locking system
- Push-pull
- Keying
- 3 keys (alpha=0, gamma=30, plug: male contacts, receptacle: female contacts)
Environment
- Technical domain
- Medical
- Environmental sealing (IP rating)
- IP50
- Endurance
- >5000 mating cycles
- Temperature range
- -50°C / +170°C
Cable fixation
- Cable termination protection
- Standard back nut (no additional protection)
Technical plans


REDEL SP - Inner Push-Pull

主要功能
- 适用于室内/受保护和户外环境
- 专利插拔自锁
- 定位销系统和颜色编码
- 采用轻质独特的PPSU材料
- 耐化学品和灭菌

联系我们

您有挑战性项目吗?
无论环境多么恶劣,雷莫(LEMO)都可以提供现成的连接解决方案。
我们始终面临着各种挑战,但也因此不断创新。我们随时准备好听取您的需求,并迅速为您提供定制服务。真诚期待您的联系,让我们共同推动您的项目取得成功。