您将从 LEMO 推挽式连接器中获得同样高质量的电缆组件。
- 首页
- Solutions
- REDEL (塑料)
- REDEL MP - Modular Inner Push-Pull
- GMF.MP.140.SN
Form & Material
- Shell style / Model id
- GMF - Bend relief for plug, Black
- Housing material
- TPV (Thermoplastic vulcanizates)
- Keying
- No keying
- Colour
- Black
- Weight
- 2.94 g
Environment
- Technical domain
- Energy and Industrial, Medical, Test and Measurement
- Environmental sealing (IP rating)
- No IP rating
- Temperature range
- -50°C / +135°C
- Steam sterilization
- 20 cycles
Cable fixation
- Jacket cable outside diameter [mm]
- 2.00 - 8.00 mm
Technical plans

REDEL MP - Modular Inner Push-Pull

主要功能
- 智能定制
- 可扩展,面向未来的连接解决方案
- 高密度,设计节省空间
- 插拔自锁系统已获得专利
- 模块化、可配置连接器系统
- 单个混装连接器可支持多种传输类型

联系我们

您有挑战性项目吗?
无论环境多么恶劣,雷莫(LEMO)都可以提供现成的连接解决方案。
我们始终面临着各种挑战,但也因此不断创新。我们随时准备好听取您的需求,并迅速为您提供定制服务。真诚期待您的联系,让我们共同推动您的项目取得成功。