您将从 LEMO 推挽式连接器中获得同样高质量的电缆组件。
- 首页
- Solutions
- ORIGINALS (常用)
- B - Indoor keyed
- GMP.2B.082.102EN
Form & Material
- Shell style / Model id
- GMP - Bend relief for free receptacle
- Keying
- No keying
- Weight
- 9.21 g
Environment
- Technical domain
- Audio Video, Energy and Industrial, Medical, Semiconductor, Specialties and Other, Test and Measurement, Transportation, Aerospace and UAV
- Environmental sealing (IP rating)
- No IP rating
- Temperature range
- -55°C / +250°C
- Climatical Category
- 50/175/21
- Humidity (max)
- <=95% [at 60 deg C /140 F]
- Shielding (min)
- 75 dB (10 MHz)
- Shielding (min)
- 40 dB (1 GHz)
- Shock Resistance
- 100 g [ 6 ms]
- Vibration
- 15 g [10 Hz - 2000 Hz]
CAD
B - Indoor keyed

主要功能
- 插拔自锁
- 8种尺寸
- 最多64芯
- 多个定位销角度
- 适用于室内/受保护环境(IP50)

联系我们

您有挑战性项目吗?
无论环境多么恶劣,雷莫(LEMO)都可以提供现成的连接解决方案。
我们始终面临着各种挑战,但也因此不断创新。我们随时准备好听取您的需求,并迅速为您提供定制服务。真诚期待您的联系,让我们共同推动您的项目取得成功。