Image for illustrative purpose only

FGG.00.304.CYZZ

Number of contacts Low Voltage
4
Wire Size/AWG
34 - 28
Gender
Standard
Plug
Plug - Straight
Locking system
Push-pull
Size
00

Electrical Configuration

Number of contacts Low Voltage
4
Insert configuration value
0.304 - 4 Low Voltage
Insulator
LCP for crimp contacts
Rated current
2.5 A
Contact Dia.
0.5
Wire Size/AWG
34 - 28
Gender
Standard

Form & Material

Shell style / Model id
FG - Straight plug, cable collet
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
Variant
Special part (contact LEMO for details)
Weight
2.92 g

Environment

Environmental sealing (IP rating)
IP50
Climatical Category
50/175/21
Humidity (max)
<=95% [at 60 deg C /140 F]
Shielding (min)
75 dB (10 MHz)
Shielding (min)
40 dB (1 GHz)
Shock Resistance
100 g [ 6 ms]
Vibration
15 g [10 Hz - 2000 Hz]
Salt Spray Corrosion
>1000 hr

Cable fixation

Fixation type
Cable collet
B - Indoor keyed
B - Indoor keyed
插拔自锁
8种尺寸
最多64芯
多个定位销角度
适用于室内/受保护环境(IP50)
主要功能
插拔自锁
8种尺寸
最多64芯
多个定位销角度
适用于室内/受保护环境(IP50)
Cable Assembly UK
电缆组装服务

您将从 LEMO 推挽式连接器中获得同样高质量的电缆组件。

发现
联系我们
Contact-us-1576x512.jpg

您有挑战性项目吗?

无论环境多么恶劣,雷莫(LEMO)都可以提供现成的连接解决方案。

我们始终面临着各种挑战,但也因此不断创新。我们随时准备好听取您的需求,并迅速为您提供定制服务。真诚期待您的联系,让我们共同推动您的项目取得成功。