Image for illustrative purpose only

BRA.1B.200.PCSG

Size
1B

Form & Material

Shell style / Model id
BRA - Cap for receptacle
Housing material
POM (Polyoxymethylene) shell without treatment, silicone gasket
Keying
No keying
Weight
0.9 g

Environment

Technical domain
Audio Video, Energy and Industrial, Medical, Semiconductor, Specialties and Other, Test and Measurement, Transportation, Aerospace and UAV
Environmental sealing (IP rating)
IP61
Temperature range
-50°C / +100°C
Climatical Category
50/175/21
Humidity (max)
<=95% [at 60 deg C /140 F]
Shock Resistance
100 g [ 6 ms]
Vibration
15 g [10 Hz - 2000 Hz]
B - Indoor keyed
B - Indoor keyed
插拔自锁
8种尺寸
最多64芯
多个定位销角度
适用于室内/受保护环境(IP50)
主要功能
插拔自锁
8种尺寸
最多64芯
多个定位销角度
适用于室内/受保护环境(IP50)
Cable Assembly UK
电缆组装服务

您将从 LEMO 推挽式连接器中获得同样高质量的电缆组件。

发现
联系我们
Contact-us-1576x512.jpg

您有挑战性项目吗?

无论环境多么恶劣,雷莫(LEMO)都可以提供现成的连接解决方案。

我们始终面临着各种挑战,但也因此不断创新。我们随时准备好听取您的需求,并迅速为您提供定制服务。真诚期待您的联系,让我们共同推动您的项目取得成功。