您将从 LEMO 推挽式连接器中获得同样高质量的电缆组件。
- 首页
- Solutions
- OPTIMA (高性能)
- F - Rugged Push-Pull
- GEC.3F.240.RA
Form & Material
- Shell style / Model id
- GEC - Conical nuts
- Keying
- No keying
- Weight
- 1.16 g
Environment
- Technical domain
- Motorsport, Security and Defence
- Environmental sealing (IP rating)
- No IP rating
- Temperature range in water steam
- +140°C
Cable fixation
- Jacket cable outside diameter [mm]
- 5.30 - 16.00 mm
CAD
F - Rugged Push-Pull
主要功能
- 恶劣环境(IP67)
- 插拔自锁系统
- 对冲击和振动有很强的抵抗力
- 带有颜色编码的多个定位销角度
- 轻巧紧凑的结构
- 隐形蓝黑涂层

联系我们

您有挑战性项目吗?
无论环境多么恶劣,雷莫(LEMO)都可以提供现成的连接解决方案。
我们始终面临着各种挑战,但也因此不断创新。我们随时准备好听取您的需求,并迅速为您提供定制服务。真诚期待您的联系,让我们共同推动您的项目取得成功。