您将从 LEMO 推挽式连接器中获得同样高质量的电缆组件。
- 首页
- Solutions
- OPTIMA (高性能)
- F - Rugged Push-Pull
- BRE.0F.200.XAV
Form & Material
- Shell style / Model id
- BRE - Cap for receptacle
- Housing material
- Aluminium (nickel plated [SAE AMS QQ N 290], anthracite color) shell and nut, other pieces bronze/brass
- Keying
- No keying
- Colour
- Grey
- Weight
- 5.31 g
Environment
- Technical domain
- Motorsport, Security and Defence
- Environmental sealing (IP rating)
- IP67
- Temperature range
- -15°C / +135°C
- Climatical Category
- 15/200/21 (Aluminium shell)
- Humidity (max)
- <=95% [at 60 deg C /140 F]
- Shock Resistance
- 100 g [ 6 ms]
- Vibration
- 15 g [10 Hz - 2000 Hz]
- Salt Spray Corrosion
- max. 48 hr
Cable fixation
- Jacket cable outside diameter [mm]
- 3.80 - 9.00 mm
CAD
F - Rugged Push-Pull

主要功能
- 恶劣环境(IP67)
- 插拔自锁系统
- 对冲击和振动有很强的抵抗力
- 带有颜色编码的多个定位销角度
- 轻巧紧凑的结构
- 隐形蓝黑涂层

联系我们

您有挑战性项目吗?
无论环境多么恶劣,雷莫(LEMO)都可以提供现成的连接解决方案。
我们始终面临着各种挑战,但也因此不断创新。我们随时准备好听取您的需求,并迅速为您提供定制服务。真诚期待您的联系,让我们共同推动您的项目取得成功。