Image for illustrative purpose only

FFA.00.250.CTLC29Z

Nb of contacts Coax
1
Plug
Plug - Straight
Locking system
Push-pull
Jacket cable outside diameter [mm]
2.80 - 3.10 mm
Size
00

Electrical Configuration

Nb of contacts Coax
1
Contact Termination Coax - Conductor fixing
Solder
Contact Termination Coax – Screen fixing
Cable collet
R (max)
6.1 mOhm
Insert configuration value
0.25 - 1 Coax (50 Ohm)
Insulator
T: PTFE
Rated current
4 A
Impedance
50 Ohm
OHM
50
VSWR
1.09 + 0.11 * f/GHz
Vtest
2100 V (AC), 3000 V (DC)
Test voltage
2.1 kV (rms)
Cable type
RG 316 /U
Bucket Dia.
0.6 mm (0.024in)
Contact Dia.
0.7 mm (0.028in)

Form & Material

Shell style / Model id
FFA - Straight plug with cable collet and nut for fitting a bend relief
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
Circular, female
Colour
Grey
Variant
Nut for fitting a bend relief
Weight
3.78 g

Environment

Environmental sealing (IP rating)
IP50
Endurance
5000 mating cycles
F ret (min)
100 N
Salt Spray Corrosion
>1000 hr

Cable fixation

Cable termination protection
For cable bend relief
Fixation type
Cable collet
Jacket cable outside diameter [mm]
2.80 - 3.10 mm

Technical plans

https://web.lemo.com/img/Illustrations/00/types/00_250_f.gif
https://web.lemo.com/img/Illustrations/00/models/ffa_z.gif
https://web.lemo.com/img/Illustrations/s/keys/circ.gif

Dimensiones

A M L
mm. 6.4 25.5 33.5
in. 0.25 1 1.32
00 - NIM-CAMAC
00 - NIM-CAMAC
Conector circular miniatura
Entornos interiores/protegidos (IP50)
Sistema de enclavamiento Push-Pull
Configuraciones de contactos coaxiales
Características principales
Conector circular miniatura
Entornos interiores/protegidos (IP50)
Sistema de enclavamiento Push-Pull
Configuraciones de contactos coaxiales
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
Tómese un momento para ponerse en contacto con nosotros y describirnos su proyecto, especificaciones técnicas y plazos. Estamos a la espera y deseando tener noticias suyas -y sumar su empresa a nuestros miles de clientes, socios y empleados satisfechos desde hace tiempo- muy pronto.