F - Rugged Push-Pull

Conector Push-Pull LEMO ligero, compacto, resistente a altas vibraciones (Mil STD 810F), IP67
F - Rugged Push-Pull
Entornos agresivos (IP67)
Sistema de enclavamiento Push-Pull
Gran resistencia a golpes y vibraciones
Sistema Multi-Keying con codificación por colores
Construcción ligera y compacta
Revestimiento antracita invisible
Características principales
Entornos agresivos (IP67)
Sistema de enclavamiento Push-Pull
Gran resistencia a golpes y vibraciones
Sistema Multi-Keying con codificación por colores
Construcción ligera y compacta
Revestimiento antracita invisible
Soluciones de interconexión fiables, de alta calidad y rendimiento
Soluciones completas modulares y a medida
Presencia mundial con expertos locales, gestión de existencias y montaje de cables en todas partes

Formulario y material

Entorno
Amplia gama de conectores circulares metálicos de alta calidad para entornos exteriores agresivos (IP67)
Sistema de enclavamiento
Sistema de enclavamiento Push-Pull que permite conexiones y desconexiones frecuentes sencillas/rápidas pero seguras y fiables, así como una gran resistencia a golpes y vibraciones.
Sistema de chaveta
Sistema de codificación que permite una alta densidad de contactos, con múltiples opciones de codificación y codificación por colores para evitar confusiones.
Construcción
Construcción sólida, ligera y compacta probada en campo, resistente al aceite y al combustible
Ergonomía
Diseño ergonómico con moleteado, a prueba de golpes
Tamaño y modelo
Varios tamaños y modelos, incluidos modelos en miniatura y estancos

Configuraciones eléctricas

Configuraciones de insertos
Amplia selección de configuraciones de insertos, incluidos contactos de baja tensión y fibra óptica de alta densidad, así como soluciones híbridas
Apantallamiento
Apantallamiento de 360° para un apantallamiento CEM completo
OPTIMA
Utilice la tabla para comparar las 2 series principales dentro de la familia de conectores "OPTIMA" e identificar el conector o conectores que mejor se adaptan a sus necesidades específicas.
M - Rugged Ratchet coupling

M - Rugged Ratchet coupling

Ver más detalles
F - Rugged Push-Pull

F - Rugged Push-Pull

Ver más detalles
Descripción Descripción Conector LEMO ligero, compacto, muy resistente a las vibraciones (Mil STD 202 y 810F), IP68 con cierre de rosca Descripción Conector Push-Pull LEMO ligero, compacto, resistente a altas vibraciones (Mil STD 810F), IP67
Cierre Cierre Triple arranque, acoplamiento racor 3/4 de vuelta Cierre Push-Pull
Tamaño Tamaño 9 tamaños de ø 11,1 a ø 34,0 mm (tapones) Tamaño 9 tamaños de ø 8,5 a ø 36,1 mm (clavijas)
Llave Llave 6 opciones de chavetero Llave 4 opciones de chavetero
Tipos de carcasa Tipos de carcasa Más de 40 estilos de carcasas Tipos de carcasa Más de 12 estilos de carcasas
Material del casquillo Material del casquillo Aluminio o latón Material del casquillo Aluminio o latón
Revestimiento Revestimiento Níquel antracita o cromo Revestimiento Níquel antracita o cromo
Diámetro del cable Diámetro del cable De 2,2 a 34 mm - 4 opciones de carcasas traseras disponibles Diámetro del cable 2.2 to 34 mm • 1 backshell option
NB de contacto NB de contacto 3 a 114 NB de contacto 3 a 66
AWG AWG BT 16 a 32 mm - Hpower 1 a 8 mm AWG 18 a 32
Tipos de contacto Tipos de contacto Multipolar - Coaxial - Fibra óptica - Fluídica Mixta - Alta potencia Tipos de contacto Multipolar - Fibra óptica
Terminación de contactos Terminación de contactos Crimpado / Impresión (PCB) Terminación de contactos Crimpado / Impresión (PCB)
Protocolos de datos Protocolos de datos USB 2.0 / Eth Cat6 Protocolos de datos -
Nivel de sellado Nivel de sellado IP68 / tomas herméticas Nivel de sellado IP68 / tomas herméticas
Rango de temperatura Rango de temperatura -55°C a 200°C Rango de temperatura -55°C a 200°C
Ciclos de acoplamiento Ciclos de acoplamiento > 3000 Ciclos de acoplamiento 300 / 5000 según tamaños/material
F - Rugged Push-Pull

El conector push-pull autoblocante de la serie F ofrece un exclusivo diseño compacto y ligero con un robusto sistema de alineación multitoma y codificación por colores. Diseñado para entornos difíciles (IP67), ofrece una gran resistencia a golpes, vibraciones, aceite y combustible. Adecuados para su uso en contextos de defensa, deportes de motor y aeroespacial, están disponibles una amplia selección de configuraciones de insertos (baja tensión de alta densidad, contactos de fibra óptica y soluciones híbridas), así como modelos en miniatura, estancos al agua y al vacío. La serie F también protege las señales sensibles con un apantallamiento CEM de 360°.
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
Tómese un momento para ponerse en contacto con nosotros y describirnos su proyecto, especificaciones técnicas y plazos. Estamos a la espera y deseando tener noticias suyas -y sumar su empresa a nuestros miles de clientes, socios y empleados satisfechos desde hace tiempo- muy pronto.