M - Rugged Ratchet coupling

Conector LEMO ligero, compacto, muy resistente a las vibraciones (Mil STD 202 y 810F), con cierre de rosca IP68
M - Rugged Ratchet coupling
Entornos agresivos (IP68)
Acoplamiento de trinquete, gran resistencia a golpes y vibraciones
Recubrimiento antracita Stealth
Construcción ligera y compacta
Robusto sistema Multi-Keying con codificación por colores
Características principales
Entornos agresivos (IP68)
Acoplamiento de trinquete, gran resistencia a golpes y vibraciones
Recubrimiento antracita Stealth
Construcción ligera y compacta
Robusto sistema Multi-Keying con codificación por colores
Soluciones de interconexión fiables, de alta calidad y rendimiento
Soluciones completas modulares y a medida
Presencia mundial con expertos locales, gestión de existencias y montaje de cables en todas partes

Formulario y material

Entorno
Amplia gama de conectores circulares metálicos de alta calidad para entornos difíciles (IP68)
Sistema de enclavamiento
Acoplamiento de trinquete que permite una conexión y desconexión frecuentes, rápidas pero seguras y fiables, y con una gran resistencia a golpes y vibraciones
Sistema de chaveta
Sistema de llave que permite una alta densidad de contactos, con múltiples opciones de llave y codificación por colores para evitar confusiones
Construcción
Construcción sólida, ligera y compacta probada en campo, resistente al aceite y al combustible
Ergonomía
Diseño ergonómico con patrones de agarre moleteado o ártico, a prueba de cucharadas
Tamaño y modelo
Varios tamaños y modelos, incluidos modelos en miniatura, estancos al agua y al vacío, carcasa posterior MIL-DTL-38999L

Configuraciones eléctricas

Configuraciones de insertos
Amplia selección de configuraciones de insertos, incluidos contactos de alta densidad de baja tensión, alta potencia, alta velocidad, coaxiales y de fibra óptica, así como soluciones híbridas.
Apantallamiento
Apantallamiento de 360° para un blindaje EMC completo
OPTIMA
Utilice la tabla para comparar las 2 series principales dentro de la familia de conectores "OPTIMA" e identificar el conector o conectores que mejor se adaptan a sus necesidades específicas.
M - Rugged Ratchet coupling

M - Rugged Ratchet coupling

Ver más detalles
F - Rugged Push-Pull

F - Rugged Push-Pull

Ver más detalles
Descripción Descripción Conector LEMO ligero, compacto, muy resistente a las vibraciones (Mil STD 202 y 810F), IP68 con cierre de rosca Descripción Conector Push-Pull LEMO ligero, compacto, resistente a altas vibraciones (Mil STD 810F), IP67
Cierre Cierre Triple arranque, acoplamiento racor 3/4 de vuelta Cierre Push-Pull
Tamaño Tamaño 9 tamaños de ø 11,1 a ø 34,0 mm (tapones) Tamaño 9 tamaños de ø 8,5 a ø 36,1 mm (clavijas)
Llave Llave 6 opciones de chavetero Llave 4 opciones de chavetero
Tipos de carcasa Tipos de carcasa Más de 40 estilos de carcasas Tipos de carcasa Más de 12 estilos de carcasas
Material del casquillo Material del casquillo Aluminio o latón Material del casquillo Aluminio o latón
Revestimiento Revestimiento Níquel antracita o cromo Revestimiento Níquel antracita o cromo
Diámetro del cable Diámetro del cable De 2,2 a 34 mm - 4 opciones de carcasas traseras disponibles Diámetro del cable 2.2 to 34 mm • 1 backshell option
NB de contacto NB de contacto 3 a 114 NB de contacto 3 a 66
AWG AWG BT 16 a 32 mm - Hpower 1 a 8 mm AWG 18 a 32
Tipos de contacto Tipos de contacto Multipolar - Coaxial - Fibra óptica - Fluídica Mixta - Alta potencia Tipos de contacto Multipolar - Fibra óptica
Terminación de contactos Terminación de contactos Crimpado / Impresión (PCB) Terminación de contactos Crimpado / Impresión (PCB)
Protocolos de datos Protocolos de datos USB 2.0 / Eth Cat6 Protocolos de datos -
Nivel de sellado Nivel de sellado IP68 / tomas herméticas Nivel de sellado IP68 / tomas herméticas
Rango de temperatura Rango de temperatura -55°C a 200°C Rango de temperatura -55°C a 200°C
Ciclos de acoplamiento Ciclos de acoplamiento > 3000 Ciclos de acoplamiento 300 / 5000 según tamaños/material
M - Rugged Ratchet coupling

En entornos difíciles, los conectores deben ser fiables, fuertes y resistentes a las vibraciones. La serie M, utilizada en las industrias aeroespacial, de vehículos aéreos no tripulados, defensa y deportes de motor, utiliza un sistema de tornillo de trinquete para un acoplamiento rápido y seguro. Ligera y compacta, pero robusta y resistente al aceite/combustible, la serie M está disponible en varios tamaños (incluida la miniatura), modelos estancos al agua y al vacío, modelo roscado compatible con carcasas posteriores MIL-DTL-38999L estándar. El sistema de codificación ofrece una alta densidad de contactos para una transmisión de señales segura, y las señales sensibles están protegidas por un apantallamiento CEM de 360°. Hay disponible una amplia selección de configuraciones de insertos, incluidos contactos de alta densidad de baja tensión, alta potencia, alta velocidad, coaxiales y de fibra óptica, así como soluciones híbridas.
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
Tómese un momento para ponerse en contacto con nosotros y describirnos su proyecto, especificaciones técnicas y plazos. Estamos a la espera y deseando tener noticias suyas -y sumar su empresa a nuestros miles de clientes, socios y empleados satisfechos desde hace tiempo- muy pronto.