Image for illustrative purpose only
Number of contacts Low Voltage
5
Wire Size/AWG
24 - 20
Gender
Standard
Plug
Plug - Straight
Locking system
Push-pull
Jacket cable outside diameter [mm]
3.80 - 10.70 mm
Size
1F

Electrical Configuration

Number of contacts Low Voltage
5
Contact Termination Low voltage
Crimp
R (max)
4.8 mOhm
Insert configuration value
1F.305 - 5 Low Voltage
Insulator
L: PEEK (UL 94 / V-0/1.5)
Rated current
9 A
Vtest (contact-contact)
1300 V (AC), 1840 V (DC)
Vtest (contact-shell)
1550 V (AC), 2200 V (DC)
Contact retention
30 N
Max. Conductor
0.5 mm^2 (AWG 20)
Min. Conductor
0.25 mm^2 (AWG 24)
Bucket Dia.
1.1 mm (0.043in)
Contact Dia.
0.9 mm (0.035in)
Wire Size/AWG
24 - 20
Gender
Standard

Form & Material

Shell style / Model id
FG - Straight plug
Plug
Straight
Housing material
Aluminium (nickel plated [SAE AMS QQ N 290], anthracite color) shell and nut, other pieces bronze/brass
Locking system
Push-pull
Keying
3 keys (beta=165, gamma=30, plug: male contacts, receptacle: female contacts)
Colour
Grey
Weight
8.73 g

Environment

Technical domain
Motorsport, Security and Defence
Environmental sealing (IP rating)
IP67
Endurance
1000 mating cycles
Temperature range
-15°C / +200°C (max. temperature valid for short periods of use.)
Climatical Category
15/200/21 (Aluminium shell)
Humidity (max)
<=95% [at 60 deg C /140 F]
Shock Resistance
100 g [ 6 ms]
Vibration
15 g [10 Hz - 2000 Hz]
Salt Spray Corrosion
max. 48 hr

Cable fixation

Cable termination protection
Heatshrink
Fixation type
Heatshrink
Jacket cable outside diameter [mm]
3.80 - 10.70 mm

Technical plans

https://web.lemo.com/img/Illustrations/f/types/1_305_m.gif
https://web.lemo.com/img/Illustrations/f/models/fg.gif
https://web.lemo.com/img/Illustrations/f/keys/n_1.gif

Dimensiones

M A B L X
mm. 17.9 14 10.7 27.8 8
in. 0.7 0.55 0.42 1.09 0.31
F - Rugged Push-Pull
F - Rugged Push-Pull
Entornos agresivos (IP67)
Sistema de enclavamiento Push-Pull
Gran resistencia a golpes y vibraciones
Sistema Multi-Keying con codificación por colores
Construcción ligera y compacta
Revestimiento antracita invisible
Características principales
Entornos agresivos (IP67)
Sistema de enclavamiento Push-Pull
Gran resistencia a golpes y vibraciones
Sistema Multi-Keying con codificación por colores
Construcción ligera y compacta
Revestimiento antracita invisible
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
Tómese un momento para ponerse en contacto con nosotros y describirnos su proyecto, especificaciones técnicas y plazos. Estamos a la espera y deseando tener noticias suyas -y sumar su empresa a nuestros miles de clientes, socios y empleados satisfechos desde hace tiempo- muy pronto.