Image for illustrative purpose only

PSS.F1.JB1.AAE30

Size
F1

Form & Material

Keying
3 keys (alpha=42, gamma=30, plug: male contacts, receptacle: female contacts)
Weight
4.78 g

Environment

Environmental sealing (IP rating)
IP50

Cable fixation

Cable termination protection
Standard back nut (no additional protection)
Cable Assembly UK
电缆组装服务

您将从 LEMO 推挽式连接器中获得同样高质量的电缆组件。

发现
联系我们
Contact-us-1576x512.jpg

您有挑战性项目吗?

无论环境多么恶劣,雷莫(LEMO)都可以提供现成的连接解决方案。

我们始终面临着各种挑战,但也因此不断创新。我们随时准备好听取您的需求,并迅速为您提供定制服务。真诚期待您的联系,让我们共同推动您的项目取得成功。