Image for illustrative purpose only

BFG.3K.100.EAN

Size
3K

Form & Material

Shell style / Model id
BFG - Cap for plug
Keying
No keying
Colour
Black
Weight
7.56 g

Environment

Technical domain
Audio Video, Energy and Industrial, Medical, Test and Measurement
Environmental sealing (IP rating)
IP61
Temperature range
-55°C / +135°C
Climatical Category
50/175/21
Humidity (max)
<=95% [at 60 deg C /140 F]
Shock Resistance
100 g [ 6 ms]
Vibration
15 g [10 Hz - 2000 Hz]

Technical plans

https://web.lemo.com/img/Illustrations/nopic/no_key.gif

Dimensiones

A L N
mm. 24 30 155
in. 0.94 1.18 6.1
K - Outdoor keyed
K - Outdoor keyed
Entornos exteriores/expuestos (IP68)
Sistema de autocierre Push-Pull
6 tamaños
Sistema Multi-Keying
Insertos serie B
Características principales
Entornos exteriores/expuestos (IP68)
Sistema de autocierre Push-Pull
6 tamaños
Sistema Multi-Keying
Insertos serie B
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
Tómese un momento para ponerse en contacto con nosotros y describirnos su proyecto, especificaciones técnicas y plazos. Estamos a la espera y deseando tener noticias suyas -y sumar su empresa a nuestros miles de clientes, socios y empleados satisfechos desde hace tiempo- muy pronto.