REDEL P - Push-Pull

Conector Push-Pull de plástico altamente configurable
REDEL P - Push-Pull
Entornos interiores/protegidos (IP50/IP64)
Sistema de enganche Push-Pull
Sistema de codificación por colores
Construcción ligera y totalmente esterilizable
Desechable incluido
Características principales
Entornos interiores/protegidos (IP50/IP64)
Sistema de enganche Push-Pull
Sistema de codificación por colores
Construcción ligera y totalmente esterilizable
Desechable incluido
Soluciones de interconexión fiables, de alta calidad y rendimiento
Soluciones completas modulares y a medida
Presencia mundial con expertos locales, gestión de existencias y montaje de cables en todas partes

Formulario y material

Entorno
Amplia gama de conectores circulares de plástico de alta calidad (PEI, PSU) con homologación médica para entornos interiores/protegidos (IP50/IP64)
Sistema de enclavamiento
Sistema de enclavamiento Push-Pull que permite conexiones y desconexiones frecuentes sencillas/rápidas pero seguras y fiables.
Sistema de llave
Sistema de llave que permite una alta densidad de contactos, con múltiples opciones de llave y color para evitar la confusión.
Construcción
Construcción ligera y compacta probada en campo, totalmente esterilizable
Ergonomía
Diseño ergonómico
Tamaño y modelo
Varios tamaños y modelos, incluidos modelos desechables y resistentes al agua

Configuraciones eléctricas

Configuraciones de insertos
Amplia selección de configuraciones de insertos, incluidos contactos de alta densidad de baja tensión, alta tensión, coaxiales y fluídicos, así como soluciones híbridas
Diseño
Cualificados para diseños protegidos contra descargas electrostáticas: IEC 60601-1 (15kV)
REDEL
Utilice la tabla para comparar las 2 series principales dentro de la familia de conectores "REDEL" e identificar el conector o conectores que mejor se adaptan a sus necesidades específicas.
REDEL P - Push-Pull

REDEL P - Push-Pull

Ver más detalles
REDEL SP - Inner Push-Pull

REDEL SP - Inner Push-Pull

Ver más detalles
Descripción Descripción Conector Push-Pull de plástico altamente configurable Descripción Conector de plástico altamente configurable con Push-Pull interior Descripción
Cierre Cierre Push-Pull Cierre Push-Pull interior Cierre
Tamaño Tamaño 3 tamaños de ø 14.0 a ø 21.2 mm (clavijas) Tamaño 1 tamaño ø 15,5 mm (clavijas) Tamaño
Llave Llave 6 opciones de chavetero + 7 opciones de color Llave 4 chaveteros + 7 opciones de color Llave
Tipos de carcasa Tipos de carcasa Over 12 shell styles​ Tipos de carcasa Over 8 shell styles Tipos de carcasa
Material del casquillo Material del casquillo PEI / PSU Material del casquillo PPSU Material del casquillo
Revestimiento Revestimiento - Revestimiento - Revestimiento
Diámetro del cable Diámetro del cable 2.7 a 9.5 mm Diámetro del cable 2.5 a 7.5 mm Diámetro del cable
NB de contacto NB de contacto 2 a 34 NB de contacto 4 a 22 NB de contacto
AWG AWG 12 a 32 AWG 18 a 32 AWG
Tipos de contacto Tipos de contacto Multipolar - Coaxial - Fibra óptica - Fluídico Alta tensión - Mixto - Termopar Tipos de contacto Multipolo Tipos de contacto
Terminación de contactos Terminación de contactos Soldadura / Crimpado / Impresión (PCB) Terminación de contactos Soldadura / Crimpado / Impresión (PCB)) Terminación de contactos
Esterilización Esterilización Vapor / ETO / Gamma Esterilización Vapor / ETO Esterilización
Nivel de sellado Nivel de sellado IP50 / IP66 Nivel de sellado IP50 Nivel de sellado
Rango de temperatura Rango de temperatura -55°C a 170°C Rango de temperatura -50°C a 170°C Rango de temperatura
Ciclos de acoplamiento Ciclos de acoplamiento > 1000 Ciclos de acoplamiento > 2000 Ciclos de acoplamiento
REDEL P - Push-Pull

Pensando en el sector médico, la serie REDEL® P ofrece conectores esterilizables de plástico de alta calidad (PEI, PSU) diseñados para interiores y entornos protegidos. Las llaves múltiples y la codificación por colores permiten una alta densidad de contactos y evitan los acoplamientos erróneos. El sistema de enclavamiento Push-Pull es sencillo y rápido, pero seguro y fiable para conexiones/desconexiones frecuentes. El diseño ergonómico ha sido probado sobre el terreno y cuenta con aprobación médica. Existe una amplia selección de configuraciones de insertos (baja tensión de alta densidad, alta tensión, coaxiales, fluídicos e híbridos), así como modelos desechables y resistentes al agua (IP64).

Contacto
Contact-us-1576x512.jpg

¿Tiene un
proyecto
desafiante?

Por muy duro que sea el entorno, LEMO tiene una solución lista para que la ponga en práctica hoy mismo. 

Si no es así, prometemos innovar sin descanso y desarrollar una para usted. 
Tómese un momento para ponerse en contacto con nosotros y describirnos su proyecto, especificaciones técnicas y plazos. Estamos a la espera y deseando tener noticias suyas -y sumar su empresa a nuestros miles de clientes, socios y empleados satisfechos desde hace tiempo- muy pronto.