REDEL MP - Modular Inner Push-Pull

- Custom intelligence integration
- Expandable and future proof connectivity solution
- Extreme high-density and space saving design
- Inner Push-Pull patented latching system
- Modular and configurable connector system
- Multiple transmission types in one hybrid connector
Descripción | Descripción Conector Push-Pull de plástico altamente configurable | Descripción Conector de plástico altamente configurable con Push-Pull interior | Descripción |
Cierre | Cierre Push-Pull | Cierre Push-Pull interior | Cierre |
Tamaño | Tamaño 3 tamaños de ø 14.0 a ø 21.2 mm (clavijas) | Tamaño 1 tamaño ø 15,5 mm (clavijas) | Tamaño |
Llave | Llave 6 opciones de chavetero + 7 opciones de color | Llave 4 chaveteros + 7 opciones de color | Llave |
Tipos de carcasa | Tipos de carcasa Over 12 shell styles | Tipos de carcasa Over 8 shell styles | Tipos de carcasa |
Material del casquillo | Material del casquillo PEI / PSU | Material del casquillo PPSU | Material del casquillo |
Revestimiento | Revestimiento - | Revestimiento - | Revestimiento |
Diámetro del cable | Diámetro del cable 2.7 a 9.5 mm | Diámetro del cable 2.5 a 7.5 mm | Diámetro del cable |
NB de contacto | NB de contacto 2 a 34 | NB de contacto 4 a 22 | NB de contacto |
AWG | AWG 12 a 32 | AWG 18 a 32 | AWG |
Tipos de contacto | Tipos de contacto Multipolar - Coaxial - Fibra óptica - Fluídico Alta tensión - Mixto - Termopar | Tipos de contacto Multipolo | Tipos de contacto |
Terminación de contactos | Terminación de contactos Soldadura / Crimpado / Impresión (PCB) | Terminación de contactos Soldadura / Crimpado / Impresión (PCB)) | Terminación de contactos |
Esterilización | Esterilización Vapor / ETO / Gamma | Esterilización Vapor / ETO | Esterilización |
Nivel de sellado | Nivel de sellado IP50 / IP66 | Nivel de sellado IP50 | Nivel de sellado |
Rango de temperatura | Rango de temperatura -55°C a 170°C | Rango de temperatura -50°C a 170°C | Rango de temperatura |
Ciclos de acoplamiento | Ciclos de acoplamiento > 1000 | Ciclos de acoplamiento > 2000 | Ciclos de acoplamiento |
The REDEL MP Series goes beyond traditional connectors with a new modular insert concept modules to combine power, signal, data, fibre and fluidic in a single hybrid connector. The REDEL MP Series introduces high-contact density modules, an innovation that allows 144 contacts in a compact connector by using edge cards concept. The PCB module can be customized with the integration of intelligence, such as an EPROM. The clip- in assembly modules of the REDEL MP allow for a quick and easy assembly with minimum tooling. Its expandable design ensures to stay ahead in an ever-evolving technological landscape. And full cable assembly options are also available.

- Plug
- Straight

- Plug
- Straight

- Socket / Receptacle
- Fixed Panel Rear Mounted

- Socket / Receptacle
- Fixed Panel Rear Mounted

- Socket / Receptacle
- Fixed Panel Front Mounted

- Socket / Receptacle
- Fixed Panel Front Mounted

- Socket / Receptacle
- Fixed Panel Rear Mounted

- Socket / Receptacle
- Fixed Panel Rear Mounted

- Socket / Receptacle
- Fixed Panel Front Mounted

- Socket / Receptacle
- Fixed Panel Front Mounted

- Socket / Receptacle
- Free

- Socket / Receptacle
- Free

- Nb of contacts
- 5
- Termination
- Solder

- Nb of contacts
- 5
- Termination
- Crimp
- Wire Size/AWG
- 26 - 22

- Nb of contacts
- 5
- Termination
- Crimp
- Wire Size/AWG
- 24 - 20

¿Tiene un
proyecto
desafiante?
Por muy duro que sea el entorno, LEMO tiene una solución lista para que la ponga en práctica hoy mismo.
Si no es así, prometemos innovar sin descanso y desarrollar una para usted.
Tómese un momento para ponerse en contacto con nosotros y describirnos su proyecto, especificaciones técnicas y plazos. Estamos a la espera y deseando tener noticias suyas -y sumar su empresa a nuestros miles de clientes, socios y empleados satisfechos desde hace tiempo- muy pronto.