Image for illustrative purpose only

BFG.00.100.PCSG

Size
00

Form & Material

Shell style / Model id
BFG - Cap for plug
Keying
G: 1 key (alpha=0, plug: male contacts, receptacle: female contacts)
Weight
0.7 g

Environment

Environmental sealing (IP rating)
IP50
Temperature range
-50°C / +100°C

Technical plans

https://web.lemo.com/img/Illustrations/CAPS/B/BFG_pcsg.gif

Dimensiones

A B L N
mm. 7.5 9.8 10 60
in. 0.3 0.39 0.39 2.36
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
Tómese un momento para ponerse en contacto con nosotros y describirnos su proyecto, especificaciones técnicas y plazos. Estamos a la espera y deseando tener noticias suyas -y sumar su empresa a nuestros miles de clientes, socios y empleados satisfechos desde hace tiempo- muy pronto.